Veilige mobiele platformen: autonoom voor succes
De productie- en logistieke omgeving wordt nu gekenmerkt door mobiele platformen. Er is meer flexibiliteit en efficiëntie nodig. Als u ook uw processen dienovereenkomstig toekomstbestendig wilt vormgeven, bent u bij ons aan de veilige kant. Met onze modulaire, schaalbare veiligheidsoplossingen zorgen we voor soepele processen - zowel binnen als buiten.
Mobiele platformen zijn alleen rendabel als ze daadwerkelijk mobiel zijn. De eenvoudige formule is: hoge productiviteit door voorkoming van botsingen en stilstanden. Wij ondersteunen u met robuuste sensortechnologie en intelligente software, zodat uw automatisch bestuurde transportvoertuigen en -karren veilig, autonoom en kostenefficiënt onderweg zijn. Een belangrijk onderdeel hiervan is het situationeel aanpassen van de rijsnelheid zodat uw mobiele platformen in beweging blijven.
De gegevens van de sensor kunnen worden gebruikt voor lokalisatie en bovendien door onze klanten voor navigatiedoeleinden: een secundair gebruik dat het gebruik van mobiele platformen nog efficiënter maakt. Van intelligente sensoren voor het voorkomen van botsingen tot complete veiligheidsoplossingen met geïntegreerde lokalisatie - wij zijn uw partner!
Ontdek voorbeelden voor onze oplossingen op het vlak van mobiele platformen
Geautomatiseerde workflows voor de veilige instap in industrie 4.0
„In vergelijking met een transportinstallatie zijn de kosten significant gereduceerd en de flexibiliteit van de productie wordt aanzienlijk verhoogd. Terwijl gelijktijdig personeel kan worden teruggetrokken uit activiteiten zonder toegevoegde waarde en omdat door afzonderlijke automatisch geleide voertuigen hogere belastingen kunnen worden getrokken, is een snelle amortisatie te verwachten.“
Dan Evans, Hoofd Onderzoek, MasterMover Ltd, Groot Brittannië
Safe EFI-pro System voor de automatisering lastentransporten bij MasterMover
Innovatieve intralogistiek: AutoBox met navigatie- en veiligheidssensoren van SICK in pilottest bij BMW
Het proefproject ‘AutoBox’ maakt deel uit van een hele reeks autonome transportsystemen die momenteel op verschillende locaties van de BMW Group worden gebruikt. Ontdek hoe SICK helpt om complexe, intralogistieke goederenstromen efficiënter te maken.
Beveiliging van een autonoom transportplatform bij BMW
Collega robot-butler rijdt zelfstandig door gebouwen
De mobiele transportrobot MiR100 optimaliseert de werkprocessen, maakt middelen van medewerkers vrij en draagt zo bij aan een verhoging van de productiviteit en dus aan een verlaging van de kosten.
‘Voor ons is SICK een zeer belangrijke partner als het gaat om veiligheidseisen.’
Niels Jul Jacobsen, CTO, Mobile Industrial Robots, Denemarken
Efficiënte transport- en logistieke oplossingen van Mobile Industrial Robots
Intelligente sensoren besturen de autonome parkeerrobot
Op de luchthaven van Düsseldorf zorgt de parkeerrobot Ray voor veel tijdwinst. Sensoroplossingen van SICK maken tegelijkertijd een veilige en flexibele werking van de autonome parkeerrobot mogelijk.
Parkeren van de toekomst met serva transport systems
Meer informatie over het thema mobiele platformen
Industrie 4.0 gaat steeds sneller:
Ontdek nieuwe mogelijkheden voor veilige outdoor-automatisering:
Oplossingen voor industriële voertuigen:
Meer informatie over de veilige besturing van uw machines en installaties:
Van planning tot afname: