Gasflowmeters

Exacte meting van gasvolumes – voor een exacte afrekening
Gas stroomt in grote hoeveelheden door pipelines en leidingen en wisselt daarbij vaak van eigenaar. Daarbij is een exacte meting van het gasvolume erg belangrijk; reeds de kleinste meetfouten kunnen grote economische verliezen met zich meebrengen. SICK biedt gasflowmeters die absoluut precies en tegelijkertijd robuust zijn – en dat in het bijzonder voor het ijkplichtige handelsverkeer.
Filteren op:
Resultaat: 6
IJkbare meting in de aardgasdistributie
- Modernste technologie: ultrasoon
- Diagnose en permanente functiecontrole
- Robuust en betrouwbaar want geen bewegende delen
- Vervangbare cartridge
- Geen recht in-/uitlooptraject nodig
- Overbelastingsveilig
- Optioneel geïntegreerde hoeveelheidsberekening/gegevensregistratie
- Accu- of intrinsiek veilige netvoeding
The perfect match
- Gebruiksvriendelijke productfamilie
- Automatische correctie van druk- en temperatuurinvloeden
- Beschikbaar onder alle bedrijfsomstandigheden
- PowerIn Technology™ voor een betrouwbare back-up
- Intelligente applicatiediagnose met i-diagnostics™
- Uitbreidbaar met flowcomputers middels connect-and-go
Gasmeter voor ijkplichtig transport en procestoepassingen
- Uiterst efficiënte ultrasoon sensor - tot gastemperaturen van 280 °C en een gasdruk tot 450 barg
- Directe padlayout
- Intelligente zelfdiagnose
- Compacte en robuuste bouwvorm
- Geïntegreerd logboek en gegevenslogger
- Groter meetbereik 1:120
- Bidirectionele meting
- Lager energieverbruik: <1W
Flowsensor met energiemeting
- Meet perslucht en niet-corrosieve gassen zoals argon, helium, kooldioxide en stikstof
- Visualisatie van het persluchtverbruik via Monitoring-app FTMg van SICK
- Meting van gasflow, -temperatuur, procesdruk en energieverbruik met slechts één sensor
- Gering drukverlies
- Hoge meetdynamiek voor cilinder- en lekkagebewaking
Veelzijdige gasflowmeter voor meettaken in de gaswinning
- Hoge meetbereiksspanne
- Ontwerp voor natte gastoepassingen
- Intelligente meterdiagnose incl. wet-gas detection
- Mogelijkheid van onderhoud op afstand dankzij digitale interfaces
- 2-geleider-transmitter mit digitale HART®-interface
- Volledige integratie van druk- en temperatuurmeting, volumeconversie en energiedoorstroomberekening
Ultrasoon-gasmeter voor stroomopwaarts-toepassingen
- Het hoge meetbereik bestrijkt het meetbereik van meerdere meetopeningen
- Met hoge precisie vervaardigde 10D-inlaatbuissectie inbegrepen
- Meetnauwkeurigheid van ± 1% - zonder hoge druk-debietkalibratie
- Mogelijkheid tot diagnose op afstand
- Ontwerp voor natte gastoepassingen
- Nieuwe diagnosefunctie – Wetgas-Detection
- Onderhoudsarm