Gasflowmeters

De betrouwbare flowmeting van gasvormige media

Volumestroommeting, massastroommeting of flowsnelheidsmeting – de meettaken bij de bepaling van de gasflow zijn veelzijdig. Daarbij komen de vaak ruwe omgevingscondities op complexe gebieden zoals fakkelgasmeting, tunnelbewaking of uitstootbewaking. Gasflowmeters van SICK kunnen iedere uitdaging aan. Rekening houdend met de geldende normen en standaards meten ze betrouwbaar uiteenlopende gassen en zijn specifiek afgestemd op de bijzondere uitdagingen van de branche waarin ze worden ingezet.

Filteren op:
56.0 " 72.0 "
100.0 °C 600.0 °C
-0.5 10.0
16.0 100.0

Resultaat: 8

Resultaat 1 - 8 van 8

Weergave: Galerieweergave Lijstweergave
Betrouwbare gasstroommeting op fakkelgasinstallaties in transportinstallaties voor aardolie en aardgas, raffinaderijen en chemische fabrieken.
  • Meetbeschikbaarheid onder alle bedrijfsomstandigheden, bij hoge gassnelheden en bij wisselende gassamenstellingen
  • Intuïtieve bedieningssoftware FLOWgateTM
  • I-diagnosticsTM voor zelfbewaking, eenvoudige inspectie en toestandsafhankelijk onderhoud van het gehele systeem
  • Retrofit-oplossingen voor bestaande meetsystemen
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Flowmeters voor continue emissiecontrole
  • Robuuste titanium transducer voor hoge duurzaamheid
  • Corrosiebestendig materiaal voor gebruik in agressieve gassen (optie)
  • Integrale meting bij versies H, M en S over de gehele diameter van de pijp
  • Probeversie PR voor kostenbesparende en eenzijdige aanbouw aan de pijp
  • Automatische functiecontrole met test voor nul- en referentiepunt
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Bedrijfsinterne gasflowmeting en procesbewaking
  • Bewezen kwaliteitscomponenten
  • Flexibele installatie vanwege modulair concept
  • Contactloze ultrasone technologie zonder drukverlies
  • Meetbereik groter 100 : 1
  • Sensoren onder druk vervangbaar
  • Geringe gevoeligheid ten opzichte van pulsaties en drukregelaargeluiden
  • Op afstand geplaatste elektronica (max. 15 m)
  • Bidirectionele meting met geautomatiseerde diagnose
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Uitlaatgas-flowmeting op auto- en motorproefbanken tot 600 °C
  • Realtime ultrasone uitlaatgasflowmeting
  • Onafhankelijk van druk, temperatuur en gassamenstelling
  • Uitstekende meetnauwkeurigheid
  • Geschikt voor uitlaatgastemperaturen tot 600 °C
  • Directe meting in onverdunde uitlaatgassen
  • Verwarmd meettraject
  • Minimale uitlaatgastegendruk
  • Klein montagevlak, mobiel, flexibele aansluitmogelijkheden
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Het tunnelstromingsmeetapparaat voor langdurig gebruik
  • Zeer grote meettrajecten mogelijk
  • Contactloze meting
  • Zeer robuuste componenten van titaan, roestvast staal of spuitgegoten materiaal
  • Uitvoeringen voor zeer corrosieve tunnelatmosferen
  • Registratie van de stromingsrichting
  • Geen mechanisch bewegende onderdelen
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Betrouwbare gasflowmeting in fakkelgastoepassingen
  • Hoogoplossende meting en korte responstijd
  • Innovatief sensordesign voor zeer hoge gassnelheid en gastemperaturen tot 280 C.
  • Optimale signaaloverdracht, ook bij atmosferische druk
  • Installatie op afstand van besturingseenheid tot max. 1000 m
  • Enkel- en meerpadsconfiguratie, opt. Lansversie
  • Nulpuntcontrole op locatie conform fabrieksstandaard
  • Controlecyclus voor automatische zelfdiagnose / signaaloptimalisering
Nu vergelijken
Maak uw selectie
De compacte apparaatoplossing voor contactloze flowmeting in tunnels
  • Moderne ultrasone technologie voor contactloze meting
  • Groot meetbereik
  • Compact apparaatdesign
  • Zeer eenvoudige montage en inbedrijfname
  • Ongevoelig voor stof en vuil
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Betrouwbare en exacte flowmeting in processen
  • Corrosiebestendige convertor van roestvast staal of titaan
  • Tot 16 bar procesdruk
  • Explosiebeveiligde uitvoering voor toepassingen in zone 2 (ATEX) leverbaar
  • Hermetisch gesloten ultrasone convertor
  • Meting vrijwel zonder drukverlies, dus zonder het proces te beïnvloeden
  • Automatische functiecontrole met test voor nul- en referentiepunt
Nu vergelijken
Maak uw selectie

Resultaat 1 - 8 van 8