Flowmeters voor vloeistoffen

Flexibele flowmeting voor vrijwel iedere vloeistof

Flowmeters voor vloeistoffen van SICK meten contactloos het debiet van geleidende en niet-geleidende vloeistoffen. Met de compacte afmetingen kunnen ze ook worden ingezet in installaties met weinig inbouwruimte. Het robuuste design zorgt ervoor dat deze sensoren ook bij gebruik van agressieve vloeistoffen betrouwbare gegevens leveren.

Filteren op:

Resultaat: 2

Resultaat 1 - 2 van 2

Weergave: Galerieweergave Lijstweergave
Contactloos debiet meten
  • Debietsensor voor geleidende en niet geleidende vloeistoffen
  • Geen bewegende onderdelen, compacte constructie
  • Procestemperatuur tot 80 °C, procesdruk tot 16 bar
  • Hoge chemische bestendigheid door afdichtvrije sensoropbouw
  • Grootdisplay met folietoetsenbord
  • Geïntegreerde legebuisherkenning
Nu vergelijken
Maak uw selectie
De compacte rvs-sensor voor flexibele flowmeting
  • Flowmeting voor water- en oliegebaseerde vloeistoffen
  • Afdichtingsvrije sensor van roestvast staal 316L met Ra ≤ 0,8 µm
  • Rechte, zelflegende meetbuis
  • Compact design met korte inbouwlengten
  • Configureerbare digitale outputs
  • Temperatuurmeting
  • Beschermingsgraad IP 67/69, geschikt voor CIP/SIP, IO-Link-versie 1.1
Nu vergelijken
Maak uw selectie

Resultaat 1 - 2 van 2