Flowmeters voor vloeistoffen

Vloeistoffen bewaken – droogloop vermijden
Een betrouwbare flowcontrole is de basisvoorwaarde om pompen te beschermen tegen mogelijke droogloop. De flowmeters voor vloeistoffen van SICK vormen hier de ideale oplossing. Ze helpen om mogelijke kostenintensieve schade en installatiestilstanden te voorkomen. Daarbij maakt het niet uit welke vloeistoffen door het bewaakte systeem stromen.
Resultaat: 1
De slimme bescherming tegen drooglopen van pompen
- Flowbewaking en temperatuurmeting in een sensor
- Geoptimaliseerd voor water en olie; teach-in-mogelijkheid voor andere vloeistoffen
- Beschermingsgraad IP 67/IP 69 en IO-Link 1.1
- Industriële uitvoering in VISTAL®-behuizing, met 180°-draaibaar OLED-display
- Hygiënische variant van roestvast staal, geschikt voor CIP/SIP, procestemperatuur tot 150 °C