Flow-metering-systemen

Minimale meetonzekerheid. Precieze meting.

SICK levert flow-metering-systemen met een geavanceerde ultrasone meettechnologie en als op maat gesneden totaaloplossing in de vorm van meteringskids of meetrails. Een ultrasone gasflowmeter vormt de kern van het flow-metering-systeem en garandeert precieze gasmetingen. De minimale meetonzekerheid voldoet aan alle eisen voor ijkplichtig en niet-ijkplichtig gebruik.

Resultaat: 2

Resultaat 1 - 2 van 2

Weergave: Galerieweergave Lijstweergave
Modulaire oplossing voor fiscale metingen
  • Gebruikte de ultrasone gasflowmeter FLOWSIC600 of FLOWSIC600-XT
  • Leverbaar van DN 50 tot DN 1200, van class 150 tot class 2500
  • Bij kalibratie is een meetonzekerheid van 0,1% mogelijk
  • Klantspecifieke aanpassing van systeemcomponenten
  • Naadloze integratie van het systeem met flowcomputer Flow-X van SICK
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Betrouwbare totaaloplossing voor fiscale metingen
  • Geheel gekalibreerde FLOWSKID600
  • Klantspecifieke aanpassing van systeemcomponenten inclusief gas-analyzer, gaschromatografie en bewakingscomputer
  • Naadloze integratie van het systeem met flowcomputer Flow-X van SICK
  • Leverbaar van class 150 tot class 2500
Nu vergelijken
Maak uw selectie

Resultaat 1 - 2 van 2