![]() |
|
Accessoiregroep | Flenzen |
Accessoirefamilie | Lasflens |
Materiaal | Bouwstaal 1.0037 |
Beschrijving | Flens met buis voor gecombineerde pT-sonde, met deksel, afdichting, binnendiameter 70 mm, nominale lengte 240 mm |
ECl@ss 5.0 | 27279202 |
ECl@ss 5.1.4 | 27279202 |
ECl@ss 6.0 | 27279202 |
ECl@ss 6.2 | 27279202 |
ECl@ss 7.0 | 27279202 |
ECl@ss 8.0 | 27279202 |
ECl@ss 8.1 | 27279202 |
ECl@ss 9.0 | 27273701 |
ECl@ss 10.0 | 27273701 |
ECl@ss 11.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002615 |
ETIM 6.0 | EC002615 |
UNSPSC 16.0901 | 32131023 |
Producten en industrieën
Product PortfolioIndustrieënApplicaties en OplossingenService & Support
Onze servicesDownload SoftwareDownload DocumentatieEvenementenRegistratieKnow-How
TechnologieënFunctionele veiligheidWhitepapersSuccesverhalenNieuws en Events
NewsletterSICK Sensor BlogKlantenmagazineEventsContact
Contacteer onsDistributiepartnersOver SICK
SICK in BelgiëSICK WereldwijdCertifications