Overzicht
Veilig, eenvoudig, flexibel: encoders voor functionele veiligheid
Veilig in de elektrische en mechanische uitvoering, eenvoudig te implementeren in systemen en flexibel in de gebruiksmogelijkheden. De DFS60S Pro is een incrementele encoder voor functionele veiligheid en ondersteunt de veiligheidsfuncties volgens IEC 61800-5-2. De hoge isolatieklasse, het grote temperatuurbereik en de grote kogellagerafstand zorgen voor een hoge robuustheid. Deze maken de DFS60S Pro tot een universele motion control sensor voor stationaire en mobiele veiligheidsapplicaties.
In één oogopslag
- Encoders voor functionele veiligheidstechniek: SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (EN 62061), PL d (EN ISO 13849)
- Elektrische interface: 4,5 V ... 32 V, sin/cos 1 VSS, 1.024 perioden
- Klem- of servoflens, blinde of doorsteekbare holle as (montagemogelijkheden met spie)
- Kabelaansluiting universeel, M23- of M12stekker axiaal of radiaal
- Werktemperatuurbereik: –30 °C ... +95 °C (afhankelijk van type)