Veiligheidsencoder

Veiligheid in beweging – encoder voor functionele veiligheid
Veilige encoders van SICK ondersteunen bij de realisatie van veiligheidsfuncties en daarmee bij een veilige en efficiënte werking van machines. Daarbij bouwt SICK voort op jarenlange safety expertise, een wereldwijd service- en trainingsnetwerk en op geoptimaliseerde systeemoplossingen.
De encoders voor functionele veiligheid genereren informatie over positie, hoek en aantal omwentelingen. Daarbij staat in het bijzonder de mechanische en elektrische veiligheid centraal. Samen met de veilige controlleroplossingen biedt SICK daarmee uiteenlopende componenten voor de realisatie van complete veiligheidsoplossingen uit één hand.
Filteren op:
Resultaat: 2
Veilig, eenvoudig, flexibel encoders voor functionele veiligheid
- Encoders voor functionele veiligheidstechniek: SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (EN 62061), PL d (EN ISO 13849)
- Elektrische interface: 4,5 V ... 32 V, sin/cos 1 VSS, 1.024 perioden
- Klem- of servoflens, blinde of doorsteekbare holle as (montagemogelijkheden met spie)
- Kabelaansluiting universeel, M23- of M12stekker axiaal of radiaal
- Isolatieklasse: IP65
- Werktemperatuurbereik: –30 °C ... +95 °C (afhankelijk van type)
Veilig, eenvoudig, flexibel encoders voor veilig positioneren
- Gecertificeerd tot SIL3 (IEC 61508, IEC 61800- 5-3), PL e (EN ISO 13849)
- Single- of multiturn-encoder met SSI- eb sin/cos-interface
- Programmeerbaar, geïntegreerd storingengeheugen
- Encoders met massieve en holle as, montage met spie
- Kabelaansluiting, M23- of M12-stekker
- Bedrijfstemperatuurbereik: –30 °C ... +95 °C