Veiligheidsencoder
AFS/AFM60S Pro

Veilig, eenvoudig, flexibel: encoders voor veilig positioneren

Uw voordelen

  • Optimale bescherming van personen, machines en installaties door gecertificeerd veiligheidsproduct
  • Eenvoudige hantering van veiligheidsfuncties met complete oplossingen van SICK: veilig positioneren met de AFS/AFM60S Pro en de motion-control-module FX3-MOC1 van de veiligheidscontroller Flexi Soft
  • Mechanische betrouwbaarheid door kracht- en vormsluiting
  • Veilig richting toekomst: voldoet aan de eisen voor de veiligheid van encoders (SR) volgens de IEC 61800-5-3
  • Hoge flexibiliteit en eenvoudige implementatie door verschillende configuratie- en aansluitmogelijkheden
  • Geschikt voor applicaties met weinig inbouwruimte

Overzicht

Veilig, eenvoudig, flexibel: encoders voor veilig positioneren

De AFS/AFM60S Pro is een absolute encoder voor functionele veiligheid. Hij voldoet aan zeer strenge testcriteria volgens de IEC 61800-5-3 en is een gecertificeerd veiligheidsproduct tot SIL3/PL e. De absolute encoder ondersteunt de veiligheidsfuncties volgens IEC 61800-5-2 en overtuigt in het bijzonder bij de veilige positionering. Dankzij de hoge beschermingsgraad en groot temperatuurbereik kan is de AFS/AFM60S Pro zelfs in ruwe omgevingen worden ingezet. Met de SSI- en sin/cos-interface kan de encoder flexibel in verschillende besturingen worden geïntegreerd. Daarbij kunnen singleturn-resolutie, telrichting en andere parameters individueel worden aangepast. Het geïntegreerde storingengeheugen detecteert belangrijke omgevingsdata, die hulp bieden bij installatie en onderhoud.

In één oogopslag
  • Gecertificeerd tot SIL3 (IEC 61508, IEC 61800- 5-3), PL e (EN ISO 13849)
  • Single- of multiturn-encoder met SSI- eb sin/cos-interface
  • Programmeerbaar, geïntegreerd storingengeheugen
  • Encoders met massieve en holle as, montage met spie
  • Kabelaansluiting, M23- of M12-stekker
  • Bedrijfstemperatuurbereik: –30 °C ... +95 °C

Voordelen

Gecertificeerd veiligheidsproduct

De AFS/AFM60S Pro veiligheidsencoder staat voor functionele veiligheid en voldoet aan zeer hoge veiligheidseisen. De encoder is gecertificeerd voor toepassingen tot SIL 3 / PL e en ondersteunt veiligheidsfuncties volgens IEC 61800-5-2. De AFS/AFM60S Pro is daarom een garantie voor een veilige positionering in stationaire en mobiele toepassingen.

Eén ding is zeker: de AFS/AFM60S Pro is veilig.

Gecertificeerd voor toepassingen tot SIL 3 (IEC 61508), SILCL 3 (EN 62061) en PL e (EN ISO 13849)

Eenvoudige veiligheidstechniek en eenvoudige installatie van de encoder met altijd een hoge machine- en installatiebeschikbaarheid

Ondersteunt de veiligheidsfuncties van aandrijvingen volgens IEC 61800-5-2

Vereenvoudig het certificeringsproces voor uw systeem: De AFS/AFM60S Pro is al gecertificeerd door een extern testcentrum en kan snel worden geïntegreerd in uw systeem.

Programmeerbaar en flexibel

De AFS/AFM60S Pro kan met zijn SSI- en Sin/Cos-interface flexibel worden geïntegreerd in verschillende besturingssystemen. Het biedt het beslissende voordeel van individuele aanpassing van verschillende parameters, bijv. de encoderresolutie en de telrichting. Verschillende mechanische varianten en aansluitingstypes verhogen de flexibiliteit van de encoder nog verder.

Ontworpen voor verschillende toepassingen

Flexibele implementatie- en aanpassingsopties voor nieuwe toepassingsgebieden

Het geïntegreerde foutgeheugen beveiligt belangrijke omgevingsdata en zorgt voor een hoge transparantie van de omgevings- en de encoderfuncties

Het compacte ontwerp biedt flexibele installatiemogelijkheden - zelfs bij weinig inbouwruimte

Blijf flexibel: de programmeerbare AFS/AFM60S Pro biedt verschillende configuratie- en aansluitmogelijkheden en een breed scala aan toepassingen.

Hoge mechanische betrouwbaarheid

AFS/AFM60S Pro onderscheidt zich niet alleen door zijn hoge Safety Integrity Level. Ook de mechanische belastbaarheid en de betrouwbaarheid van het systeem stellen normen, zoals blijkt uit succesvolle tests volgens de nieuwste testprincipes van het Instituut voor Arbeidsveiligheid en Gezondheid van de Duitse Sociale Ongevallenverzekering (IFA). De veiligheidsencoder staat dus voor een zeer hoge kwaliteit en precisie in elk detail.

Getest volgens de nieuwste testprincipes

Voldoet aan de nieuwst vereisten aan de veiligheid van encoders (SR) conform IEC 61800-5-3; gecontroleerd door het instituut voor werkveiligheid van de Duitse wettelijke ongevallenverzekering (IFA)
Betrouwbare uitsluiting van fouten door veiligheidsklemring met kracht- en vormsluiting
Mechanische betrouwbaarheid - massieve as met vlak of met vlakspie

U kunt erop vertrouwen: de AFS/AFM60S Pro staat voor geteste elektrische en mechanische veiligheid.

Eenvoudig te implementeren compleet pakket

De AFS/AFM60S Pro kan eenvoudig, snel en economisch in systemen worden geïmplementeerd. Het maakt in een handomdraai de implementatie van veiligheidsfuncties voor stationaire en mobiele veiligheidstoepassingen mogelijk. Vooral in combinatie met andere veiligheidsproducten van SICK. Dit werkt volgens het plug-and-play principe van de encoder op een zeer ongecompliceerde manier en biedt het voordeel van gecoördineerde veiligheidsproducten, bijvoorbeeld bij de implementatie van complete oplossingen op het gebied van Safe Motion Control.

Veiligheidsencoders zoals de AFS/AFM60S Pro spelen een belangrijke rol bij de implementatie van innovatieve veiligheidsconcepten voor veilige bewegingsbewaking van machines en systemen. Het is bijvoorbeeld ideaal afgestemd op de Flexi Soft-veiligheidscontroller, en beide toestellen samen resulteren in een krachtige totaaloplossing: Safe Motion Control van SICK. Het maakt een zeer hoge veiligheid mogelijk en verhoogt tegelijkertijd de efficiëntie van machines en installaties.

Hoe bereikt Safe Motion Control de wisselwerking tussen veiligheid en efficiëntie? Dankzij de nauwkeurige onderscheiding van gevaarlijke en veilige machinebewegingen op elk moment: de Flexi Soft veiligheidscontroller bewaakt de sensorsignalen en maakt de evaluatie van een gevaarlijke toestand mogelijk. Dus als er geen gevaar is, kan een ingreep in de machine worden toegestaan, zelfs terwijl het proces loopt - het proces wordt niet onderbroken. Op deze manier kunnen onnodige machinestops en stilstandtijden worden verminderd en kan de productiviteit worden verhoogd.

Creating safe productivity – zonder onderbrekingen

Safe Motion Control - veilige productiviteit voor stationaire en mobiele toepassingen

Safe Motion Control biedt een zeer hoog niveau van veiligheid voor mensen en garandeert tegelijkertijd de permanente prestaties van machines en systemen. Dit maakt van Safe Motion Control een innovatieve en krachtige oplossing - voor zowel stationaire als mobiele toepassingen. Door het bewaken en reduceren van de snelheid toerental, bijvoorbeeld van een metaalpers, kan het bedienend personeel materiaal in de machine laden. Het is niet nodig om de machine volledig uit te schakelen. Dankzij Safe Motion Control passen zelfs automatisch gestuurde transportsystemen (AGV's) hun snelheid aan zodra er mensen in de gevarenzone van de AGV's worden gedetecteerd - waardoor de beschikbare ruimte effectief kan worden gebruikt.

Productief in een veilige toekomst

Safe Motion Control bewijst dat de veiligheid van machines, systemen en personen niet automatisch betekent dat de machine of het systeem stilstaat. Productie- en logistieke processen kunnen veilig en permanent worden bewaakt en gecontroleerd dankzij Safe Motion Control. In perfect samenspel bieden de gecertificeerde AFS/AFM60S Pro veiligheidsencoder en de Drive Monitor FX3-MOC Motion-Control-module volledige bescherming voor machines en systemen en veiligheid voor mensen. En dit alles met behoud van een steeds hogere machine- en installatiebeschikbaarheid en continu productieve werkprocedures. Creating safe productivity. Now.

Complete beveiligingsoplossing van één leverancier

SICK staat voor jarenlange ervaring in veiligheid- en aandrijftechniek en wereldwijde service

Complete oplossingen op het vlak van Safe Motion Control van SICK

Perfect gecoördineerd: AFS/AFM60S Pro in combinatie met de Motion Control-module Drive Monitor FX3-MOC

Bespaar tijd en kosten - met de ongecompliceerde plug-and-play implementatie van de AFS/AFM60S Pro en de complete oplossingen van SICK.

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Safety Integrity LevelSIL3 (IEC 61508, IEC 61800-5-3) 1)
    Performance levelPL e (EN ISO 13849-1) 1)
    Categorie

    3 (EN ISO 13849-1)

    4 (EN ISO 13849-1)

    Communicatie-interfaceSSI
    Communicatie-interface detailSSI + Sin/Cos
    Mechanische uitvoering

    Massieve as, Servoflens

    Massieve as, Klemflens

    Blinde holle as

    Doorsteekbare holle as

    Bedrijfstemperatuurbereik–30 °C ... +95 °C 2)
    IsolatieklasseIP65
    (IEC 60529)
    • 1) Voor gedetailleerde informatie over de exacte uitvoering van uw machine/installatie kunt u contact opnemen met de bevoegde SICK-dochteronderneming.
    • 2) Op het meetpunt Bedrijfstemperatuur.
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads