Trekdraadencoders
EcoLine

Modulaire trekdraadencoder in zeer kleine constructie

Uw voordelen

  • Plaats- en kostenbesparend design dankzij slanke mechaniek
  • Talrijke combinatiemogelijkheden bij interfaces en meetlengtes
  • Vooruitstreven programmeermogelijkheden zorgen voor een reductie van het aantal vairanten, besparen kosten en reduceren de voorraad
  • Door de analoge interface snelle inbedrijfname en gunstige interfacekaart te gebruiken

Overzicht

Modulaire trekdraadencoder in zeer kleine constructie

De slanke constructie van de EcoLine-familie is ideaal voor krappe ruimtes. Met de modulariteit is een grote keuze mogelijk aan meetlengtes, interfaces en encoders. Dankzij de in de trommel geïntegreerde veer en de koppelingsloze adaptatie worden een hoge nauwkeurigheid en stabiliteit bereikt. De speciale uitlaatopening beschermt de meetdraad tegen trillingsschade. Met de intuïtieve teach-in-functie bij de analoge varianten is bovendien een eenvoudige integratie in het systeem mogelijk.

In één oogopslag
  • Meetlengtes: 1,25 m ... 10 m
  • Modulair meetsysteem met een grote keuze interfaces en meetlengtes
  • Zeer kleine, slanke behuizing (55 mm ... 190 mm) met een in de meettrommel geïntegreerde veer
  • Lichte, maar stootvaste en temperatuurbestendige kunststofbehuizing
  • Analoge interface met teach-in-functie aan encoder

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    SubproductfamilieBCG / PFG
    Meetbereik0 m ... 10 m
    Resolutie0,001 mm ... 0,14 mm
    Communicatie-interface

    IO-Link / IO-Link V1.1 / COM3 (230,4 kBaud)

    CANopen

    SSI

    SAE J1939

    PROFINET

    EtherCAT®

    EtherNet/IP™

    DeviceNet™

    PROFIBUS DP

    Analoog / Stroom / 4...20 mA

    Analoog / Spanning / 0...10 V

    Incrementeel / TTL / RS-422

    Incrementeel / HTL / Push pull

    Incrementeel / TTL / HTL

Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads