Trekdraadencoders

Trekdraadencoder – de oplossing om een lineaire beweging om te zetten naar een draaiende beweging
Trekdraadencoders vormen een combinatie van trekdraadmechanisme en encoder. De aan de lengte proportionele trommelomwenteling wordt door een encoder gedetecteerd en uitgegeven. Hiermee is een positionering op lineaire meettrajecten mogelijk. Trekdraadencoders van SICK beschikken over een grote keuze interfaces en zorgen voor een eenvoudige systeemintegratie bij applicaties in veeleisende industriële omgevingen. Met de verschillende vermogensklassen kan worden gekozen voor het voor de applicatie ideale apparaat.
Filteren op:
Resultaat: 3
Modulaire trekdraadencoder in zeer kleine constructie
- Meetlengtes: 1,25 m ... 10 m
- Modulair meetsysteem met een grote keuze interfaces en meetlengtes
- Zeer kleine, slanke behuizing (55 mm ... 190 mm) met in de meettrommel geïntegreerde veer
- Lichte, maar stootvaste en temperatuurbestendige kunststofbehuizing
- Analoge interface met teach-in-functie aan encoder
Compacte constructie - met geïntegreerde encoder
- Meetlengtes van 2 m ... 5 m
- Geïntegreerd meetsysteem
- Compacte behuizing (90 mm x 90 mm x 90 mm)
- Incrementele en absolute uitvoeringen
- Hoge resolutie
Meetlengtes tot 50 m, robuust design – de heavy-duty-trekdraadencoder
- Meetlengtes: 2 m ... 50 m
- Modulair meetsysteem met een grote keuze interfaces en meetlengtes
- Zeer robuust systeem (vuilschraper, geïntegreerde borstels)
- Hoogwaardig windingsmechanisme en draadingang
- Hoge isolatieklasse
- Hoge bestendigheid tegen schokken en trillingen
- Zeer hoge resolutie mogelijk
- Uitbreidbaar met externe accessoires