Contact
Feedback

Meetwiel-encoder

Tactiele meting van lineaire bewegingen direct op het meetoppervlak

Meetwielsystemen zijn meetsystemen die lineaire bewegingen met een wiel opnemen en de snelheids- of positiewaarden converteren. Het systeem heeft geen referentiepunt nodig op het te meten oppervlak. Daarmee is dit systeem ideaal voor metingen op uiteenlopende oppervlakken. De geïntegreerde veer zorgt voor blijvende druk van het wiel op het oppervlak en daarmee voor een slipvrije meting.

Filteren op:

Resultaat: 5

Resultaat 1 - 5 van 5

Weergave: Galerieweergave Lijstweergave
Precieze meting van lineaire bewegingen met instelbare aandrukkracht
  • Contactdruk met de hand in 6 stappen van 0–24 N instelbaar
  • Compacte asafstand (120 mm) voor flexibele inbouwmogelijkheden
  • Onderhoudspositie met de hand bereikbaar
  • Keuze uit verschillende meetwieloppervlakken en -diameters
  • Incrementele of absolute encoderinterfaces kunnen worden gecombineerd
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Compact meetwielsysteem met hoge flexibiliteit en eenvoudige montage
  • Asafstand: 63,5 mm
  • Omtrek meetwiel: 200 mm
  • Resolutie: 0,08 mm per impuls, 12,5 impulsen per mm
  • Max. veerweg: 14 mm, mechanisch begrenst, max. veerkracht: 21 N
  • Encoder draait in stappen van 30°
  • Encoder kan aan beide zijden van de veerarm worden gemonteerd, wielcontact van boven en onder
  • Instelbare veervoorspanning
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Snel parametreerbare en veelzijdige meetwiel-encoders
  • Meetwiel-encoder met één of twee meetwielen
  • DIP-switches voor het instellen van resolutie, signaaloutput en telrichting
  • Universele voedingsspanning 4,5 V tot 30 V
  • LED's voor indicatie van encoderstatus en outputsignaal
  • 4- of 8-pins M12-stekker of universele kabel
  • Storingsoutput optioneel direct door de encoder
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Robuuste, sterk presterende incrementele meetwielencoder
  • Compleet, voorgemonteerd meetsysteem
  • Meetwiel met kartelrand of O-ring voor de aanpassing aan het te meten oppervlak
  • Montagebeugel van roestvast veerstaal
  • Hoge resolutie tot 0,1 mm (1 … 2.000 pulsen/omwenteling)
  • Elektrische interfaces: Open Collector NPN, TTL/RS-422 of HTL/push pull.
  • Aansluiting via kabelaansluiting, radiaal of axiaal te gebruiken met vrije kabeleinden of geconfectioneerd met M12-stekkers
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Programmeerbare incrementele meetwielencoder met hoge resolutie
  • Universeel inzetbare, draaibare veerarm
  • Wielomtrek 300 mm met O-ring van NBR70
  • Montagearm en meetwielen van aluminium
  • Programmeerbare outputspanning, nulimpulspositie, nulimpulsbreedte en aantal impulsen.
  • Aansluiting: stekkeraansluiting M12 radiaal of kabeluitgang radiaal of axiaal
  • Elektrische interfaces: 5V & 24V TTL/RS-422, 24 VHTL/push pull
  • Remote-Zero-Set mogelijk
Nu vergelijken
Maak uw selectie

Resultaat 1 - 5 van 5

Naar boven