Lineaire encoders

Absoluut contactloos meten – met lineaire encoders van SICK
Lineaire encoders detecteren contactloos lineaire bewegingen als absolute positiewaarde. Voor slijtage- en onderhoudsvrije encoder is geen afstelcyclus nodig. Dankzij verschillende bouwvormen met hoge resoluties en robuuste constructie is inzet in veelzijdige applicaties en branches mogelijk.
Filteren op:
Resultaat: 3
Geïntegreerde cilinder-positiemeting voor mobiele werkmachines
- Meetbereik: 50 tot 2.500 mm (bij MAX48), resp. 1.500 (bij MAX30), 1 mm-stappen, typische resolutie 0,1 mm
- Analoge, CANopen-, SAE-J1939- en PWM-interfaces zijn beschikbaar
- Drukbestendige behuizing, ontworpen voor hydraulische bedrijfsdrukken tot 400 bar
- Hoge bedrijfstemperatuur (elektronica) tot +105 °C
- Vloeistoftemperatuur (hydraulische olie) tot max. +95 °C
- Compacte afmetingen, 10 mm inbouwruimte, 30 mm dempingszone
- Positiemagneet zonder afstandsring
Voor de zwaarste omstandigheden - lineaire heavy duty-encoder
- Contactloze lengtemeting – onderhoudsvrij, robuust, lange levensduur
- Hoge reproduceerbaarheid (0,3 mm / 1 mm), hoge systeemresolutie (0,1 mm)
- SSI- en PROFIBUS-interfaces
- Absolute positiebepaling
- Meetlengtes tot 1.700 m mogelijk
- Inzetbeer onder de meeste ruwe omgevingscondities
- Hoge verplaatsingssnelheden tot 6,6 m/s
- Afstandstolerantie tussen leeskop en meetelement: tot 55 mm ± 20 mm mogelijk
Positiedetectie en snelheidsmeting met de hoogste nauwkeurigheid
- Contactloze detectie van absolute positie en snelheid zonder referentiecyclus
- Met HIPERFACE®- of SSI-interface
- Meetlengtes tot 4 m
- Voor hoge verplaatsingssnelheden tot 10 m/s
- Betrouwbare metingen zelfs bij verontreiniging of condensatie van de magneetband
- Kleine, compacte leeskop
- Gecertificeerd volgens SIL2 en PL d (HIPERFACE®-interface)