Incrementele encoders
DLS40

Slankere en compactere incrementele encoder voor talrijke toepassingsgebieden

Uw voordelen

  • Het compacte design vergemakkelijkt de integratie van de encoder, zelfs daar waar de inbouwruimte beperkt is, en draagt zo bij aan een algehele vermindering van de grootte van de machine
  • De in de flens geïntegreerde behuizing maakt een uiterst compact en voordelig design mogelijk
  • De talrijke opties voor het uitgangssignaal bieden de juiste oplossing voor elke toepassing

Overzicht

Slankere en compactere incrementele encoder voor talrijke toepassingsgebieden

De incrementele encoder DLS40 is een betrouwbare oplossing voor het meten van de draaisnelheid en positie. Met diverse unieke eigenschappen wordt de manier waarop encoders werken fundamenteel geherdefinieerd. De in de flens geïntegreerde behuizing maakt een voordelig, slank en compact design en dus een ongecompliceerde installatie mogelijk, vooral daar waar de ruimte beperkt is. Bovendien is de encoder uitgerust met een gemakkelijk toegankelijke lasergemarkeerde QR-code, die een directe toegang tot de gebruiksaanwijzing mogelijk maakt.

In één oogopslag
  • Slank en compact design, geschikt voor bijna elke toepassing
  • Flens met geïntegreerde behuizing en afdekking boven
  • Tussen 50 en 1.024 impulsen per omwenteling
  • Communicatie-interfaces: TTL/RS-422, HTL/Push Pull en Open Collector
  • Kabelaansluiting radiaal

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Impulsen per omwenteling0 … 1024
    Mechanische uitvoeringMassieve as, Klemflens
    Asdiameter6 mm
    Aansluittype

    Kabel, 8-draads, Radiaal

    Kabel, 5-draads, Radiaal

    Communicatie-interfaceIncrementeel
    Communicatie-interface detail

    TTL / RS-422

    HTL / Push pull

    Open Collector

    Voedingsspanning

    4,5 ... 5,5 V

    10 ... 27 V

    IsolatieklasseIP50
    Outputfrequentie≤ 150 kHz
    Bedrijfstemperatuurbereik–10 °C ... +70 °C
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads