Incrementele encoders
DGS3x

Encoder met grote holle as voor ruwe omgevingscondities

Uw voordelen

  • Door de hoge outputfrequentie is geen mechanische ondersteuning nodig
  • Holle-asuitvoering heeft geen koppelingen of montagebeugel nodig
  • Grote keuze aan statorkoppelingen voor vrijwel ieder asynchrone AC-motor beschikbaar

Overzicht

Encoder met grote holle as voor ruwe omgevingscondities

De incrementele encoderfamilie DGS34/DGS35 met holle as en een hoge resolutie is een robuuste oplossing voor uitgesproken veeleisende encodertoepassingen. Met de grote holle-asdiameters tot 1-1/8" of 30 mm zijn ze zeer goed geschikt voor de montage direct aan de motoras

In één oogopslag
  • Incrementele encoder met diameter 3,5
  • Elektrische interface
  • 5V TTL / RS422
  • 8 … 24V TTL / RS422
  • 8 … 24V HTL / push pull
  • 8 … 24V Open Collector"
  • Blinde holle as voor asdiameter 30 mm; 1”, ½”,5/8”, ¾”, 7/8”
  • Kabelaansluiting met lengt van 1 m, 1,5 m, 3 m, 5 m, 10 m
  • Aantal streepjes: 120 … 16384

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Impulsen per omwenteling120 - 16.384
    Mechanische uitvoeringBlinde holle as / Doorsteekbare holle as
    Asdiameter

    1" 1)

    30 mm 2)

    Aansluittype

    Kabel, 11-draads, Radiaal

    Stekker, MS, 10-pins, Radiaal

    Communicatie-interfaceIncrementeel
    Communicatie-interface detail

    TTL / RS-422

    HTL / Push pull

    TTL / HTL

    Open Collector

    Voedingsspanning

    4,5 ... 5,5 V

    8 ... 24 V

    5 ... 15 V

    IsolatieklasseIP66
    Programmeerbaar/parametreerbaar
    Outputfrequentie300 kHz
    Bedrijfstemperatuurbereik–20 °C ... +70 °C
    • 1) Spantangen voor 1/2", 3/4", 5/8", 7/8", 10 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 24 mm en 25 mm als accessoires apart te bestellen.
    • 2) Spantangen voor 24 mm en 25 mm als accessoires apart te bestellen.
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads