Incrementele encoders
DFS60

Programmeerbare encoder met hoge resolutie voor veeleisende toepassingen

Uw voordelen

  • Lagere voorraadkosten en minder stilstandtijden door programmeermogelijkheid voor de klant
  • Dankzij de vele verschillende mechanische en elektrische interfaces kan de encoder optimaal worden aangepast aan de toepassingsspecifieke inbouwsituatie
  • Voortreffelijke rondloop bij hoge toerentallen
  • Met de hoge resolutie tot 16 bit zijn toepassingen mogelijk met hoge eisen aan de meetnauwkeurigheid
  • Continue en betrouwbare werking door hoge beschermingsgraad, temperatuurbestendigheid en opslaglevensduur
  • Dankzij de programmeermogelijkheid met de programmeersoftware PGT-08-S en het display-programmeerapparaat PGT-10-Pro kan de encoder flexibel en snel worden aangepast aan de behoeften van de klant
  • Programmeerbare nulimpulspositie vereenvoudigt de installatie

Productselectie

Lorem ipsum

Individual product configuration

Lorem ipsum

Standard products

Selecteer het gewenste product uit ons portfolio.

Alles weergeven Alles verbergen
Alles weergeven Alles verbergen
Filteren op:

De door u gewenste configuratie wordt gecontroleerd…

Het configuratieresultaat kan nog niet worden aangemaakt. Vul de ontbrekende gegevens in a.u.b. Deze herkent u aan het uitroepteken. U kunt ook contact met ons opnemen.

Resultaat: 4.139

Resultaat 1 - 8 van 4139

View:

Incrementele encoders
DFS60
  • Mechanische uitvoering: Doorsteekbare holle as 10 mm
  • Communicatie-interface: 4,5 V ... 32 V, TTL, HTL, Programmeerbaar
  • Aansluittype: Kabel, 8-draads, Universeel, 1,5 m
  • Impulsen per omwenteling: 1.024
Stuk
Details
Nu vergelijken
Incrementele encoders
DFS60
  • Mechanische uitvoering: Blinde holle as 10 mm
  • Communicatie-interface: 4,5 V ... 32 V, TTL, HTL, Programmeerbaar
  • Aansluittype: Kabel, 8-draads, Universeel, 3 m
  • Impulsen per omwenteling: 10.000
Stuk
Details
Nu vergelijken
Incrementele encoders
DFS60
  • Mechanische uitvoering: Massieve as Klemflens 10 mm x 19 mm
  • Communicatie-interface: 4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422
  • Aansluittype: Kabel, 8-draads, Universeel, 1,5 m
  • Impulsen per omwenteling: 4.096
Stuk
Details
Nu vergelijken
Incrementele encoders
DFS60
  • Mechanische uitvoering: Massieve as Klemflens 10 mm x 19 mm
  • Communicatie-interface: 10 V ... 32 V, HTL, Push pull
  • Aansluittype: Stekker, M12, 8-pins, Radiaal
  • Impulsen per omwenteling: 500
Stuk
Details
Nu vergelijken
Incrementele encoders
DFS60
  • Mechanische uitvoering: Massieve as Klemflens 10 mm x 19 mm
  • Communicatie-interface: 10 V ... 32 V, HTL, Push pull
  • Aansluittype: Stekker, M23, 12-pins, Radiaal
  • Impulsen per omwenteling: 1.000
Stuk
Details
Nu vergelijken
Incrementele encoders
DFS60
  • Mechanische uitvoering: Doorsteekbare holle as 5/8″
  • Communicatie-interface: 4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422
  • Aansluittype: Stekker, M12, 8-pins, Radiaal
  • Impulsen per omwenteling: 1.000
Stuk
Details
Nu vergelijken
Incrementele encoders
DFS60
  • Mechanische uitvoering: Blinde holle as 15 mm
  • Communicatie-interface: 10 V ... 32 V, TTL, RS-422
  • Aansluittype: Stekker, M12, 8-pins, Radiaal
  • Impulsen per omwenteling: 2.000
Stuk
Details
Nu vergelijken
Incrementele encoders
DFS60
  • Mechanische uitvoering: Doorsteekbare holle as 12 mm
  • Communicatie-interface: 4,5 V ... 32 V, TTL, HTL, Programmeerbaar
  • Aansluittype: Kabel, 8-draads, met stekker, M23, 12-pins, Universeel, 0,35 m, (2061621)
  • Impulsen per omwenteling: 1.024
  • Bijzonderheid: Kabel, 8-draads, universeel 0,35 m, met stekker M23 (2061621), resolutie programmeerbaar tot 65.536 pulsen per omwenteling, voorgeprogrammeerd op 1024 pulsen per omwentelingen, DOS-2312-G (6027538) inbegrepen bij levering, HTL voorgeprogrammeerd
Stuk
Details
Nu vergelijken

Resultaat 1 - 8 van 4139

    Overzicht

    Programmeerbare encoder met hoge resolutie voor veeleisende toepassingen

    De DFS60 is een incrementele encoder met een hoge resolutie en een diameter van 60mm. Hij biedt vele verschillende mechanische en elektrische interfaces en is op wens van de klant ook programmeerbaar. Uniek op de markt is de programmering van het outputsignaal en de nulimpuls. De hoge isolatieklasse, het grote temperatuurbereik en de grote kogellagerafstand zorgen voor een hoge robuustheid en maken de DFS60 tot de ideale encoder voor industriële toepassingen in ruwe omgevingscondities.

    In één oogopslag
    • Compacte bouwdiepte
    • Hoge resolutie tot 16 bit
    • Optioneel programmeerbaar: outputspanning, nulimpulspositie, nulimpulsbreedte, aantal impulsen en telrichting
    • Aansluiting: kabelaansluiting radiaal of axiaal, stekker M23 of M12, axiaal of radiaal.
    • Elektrische interfaces: 5 V & 24 V TTL/RS-422, 24 V HTL/push pull, 5 V sin/cos 1 Vss
    • Mechanische interfaces: klem- of servoflens, blinde of doorsteekbare holle as
    • Remote-Zero-Set mogelijk

    Voordelen

    Veelvuldige programmeermogelijkheden

    Resolutie, telrichting of nulimpuls zijn slechts enkele voorbeelden van instellingen die de gebruiker bij de DFS60 individueel kan programmeren. Hiervoor staan zowel het compacte handheld-programmeerapparaat PGT-10-Pro ter beschikking alsook het pc-gebaseerde tool PGT-08-S.

    Flexibiliteit is hip

    De DFS60 biedt verschillende elektrische en mechanische aansluittypen en daardoor een grote mate van flexibiliteit. Door de insteekbare kabelaansluiting en een breed portfolio van passende adapterkabels kan de incrementele encoder DFS60 naar zeer uiteenlopende elektrisch aansluittypen worden omgebouwd. Met behulp van spantangen kan de holle-as-versie van de DFS60 zich aan verschillende asdiameters aanpassen.
    Mechanisch en elektrisch flexibel

    Verschillende elektrische en mechanische aansluittypen zorgen ervoor dat de incrementele encoder DFS60 flexibel en in veel applicaties kan worden ingezet.

    Vindt overal aansluiting

    Insteekbare kabelaansluiting met kabels in verschillende lengtes en met de meest uiteenlopende steekverbinders bieden de gebruiker een breed gamma van aansluitmogelijkheden.

    Flexibel aanpasbaar

    Verschillende spantangen maken de aanpassing van de asdiameter mogelijk. Naast metalen spantangen kunnen voor het realiseren van een geïsoleerde asverbinding ook kunststoffen elementen worden ingezet.

    Encoders voor ruwe omgevingen

    De AHS/DFS60 is geschikt voor ruwe omgevingen, applicaties met bijzonder ruwe omgevingscondities kunnen met de encoders DFS60 Inox in roestvrijstalen uitvoering worden opgelost. Behuizing, flens, as en statorkoppeling zijn geheel gemaakt van roestvast staal (1.4305). DFS60 Inox

    De incrementele encoder DFS60 met beschermingsgraad IP65 is ongevoelig voor stof en vocht en werkt ook bij temperaturen van −40 °C tot +100 °C betrouwbaar.

    Met robuuste mechanische opbouw, het grote temperatuurbereik en de beschermingsgraad IP 67 maken de DFS60 Inox is de ideale encoder voor toepassingen onder ruwe omgevingscondities.

    Applicaties

    Technisch overzicht

     
    • Overzicht technische gegevens

      Overzicht technische gegevens

      Impulsen per omwenteling0 ... 65.536
      Sinus-/cosinusperioden per omwenteling1.024
      Mechanische uitvoering

      Massieve as, Servoflens

      Massieve as, Klemflens

      Blinde holle as

      Doorsteekbare holle as

      Asdiameter

      6 mm

      10 mm

      8 mm

      3/8″

      12 mm

      1/2″

      14 mm

      15 mm

      5/8″

      Aansluittype

      Stekker, M23, 12-pins, Radiaal

      Stekker, M23, 12-pins, Axiaal

      Stekker, M12, 8-pins, Radiaal

      Stekker, M12, 8-pins, Axiaal

      Kabel, 8-draads, Universeel

      Communicatie-interfaceIncrementeel
      Communicatie-interface detail

      TTL / RS-422

      HTL / Push pull

      Sin/Cos

      TTL / HTL

      Voedingsspanning

      4,5 ... 5,5 V

      10 ... 32 V

      4,5 ... 32 V

      Isolatieklasse

      IP67

      IP65

      Programmeerbaar/parametreerbaar– / ✔
      Outputfrequentie

      ≤ 600 kHz

      ≤ 300 kHz

      ≤ 820 kHz

      ≤ 200 kHz

      Bedrijfstemperatuurbereik

      –40 °C ... +100 °C 1)

      –30 °C ... +100 °C 2)

      0 °C ... +85 °C

      –40 °C ... +100 °C 2)

      • 1) Bij vaste bedrading van de kabel.
      • 2) Bij bewegende bedrading van de kabel.
    Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

    Downloads