Overzicht
Incrementele encoder met hoge resolutie – sterk en programmeerbaar
De DFS60 Inox is een incrementele encoder met een hoge resolutie en een diameter van 60 mm in rvs-design. Hij biedt vele verschillende mechanische en elektrische interfaces en is op wens van de klant ook programmeerbaar. Met robuuste mechanische opbouw, het grote temperatuurbereik en de beschermingsgraad IP67 maken de DFS60 Inox is de ideale encoder voor toepassingen onder ruwe omgevingscondities. Uniek op de markt zijn de veelzijdige mogelijkheden voor de programmering van de elektrische parameters zoals het niveau van het outputsignaal, het aantal impulsen per omwenteling of de nulimpulsbreedte.
In één oogopslag
- Behuizing, flens en as van roestvast staal
- Klem-, servo- of vierkante flens met massieve as en blinde holle as
- Resolutie tot 65.536 impulsen
- Radiale kabelaansluiting of M12-stekker
- Elektrische interfaces: TTL/RS-422, HTL/Push Pull, SinCos 1 Vss
- Optioneel programmeerbaar met PGT-08-S en PGT-10-Pro