Incrementele encoders
DBS60 Inox

Robuuste roestvast stalen incrementele encoder voor veeleisende toepassingsgebieden

Uw voordelen

  • De roestvaststalen behuizing biedt een hoog weerstandsvermogen tegen omgevingsinvloeden
  • De ideale oplossing voor toepassingen die een hoge mate van bescherming tegen agressieve media en reinigingsmiddelen vereisen.
  • Beschermingsgraden IP67 en IP69K (DBS60I-W*) voor een optimale bescherming tegen het binnendringen van vloeistoffen
  • Het duidelijke design voorkomt bacteriegroei (IP69K-variant)
  • Corrosiebestendig dankzij roestvast staal 316L (V4A) (IP69K-variant)
  • Het design van de IP69K-variant is geschikt voor washdown-toepassingen met warm water en hoge druk, die gebruikelijk zijn in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie.

Overzicht

Robuuste roestvast stalen incrementele encoder voor veeleisende toepassingsgebieden

Dankzij de combinatie van een volledig roestvrijstalen design en een robuuste asafdichting is de DBS60 Inox incrementele encoder zelfs bestand tegen ruwe omgevingscondities. Zijn roestvaststalen behuizing wordt aangeboden in de standaard beschermingsgraad IP67 of IP69K (DBS60I-W*). Bovendien is de diameter slechts 58 mm, waardoor hij perfect geschikt is voor moeilijke toepassingen in krappe ruimtes. De IP69K DBS60I-W*-variant, met de gepatenteerde deflectorafscherming die de asafdichting beschermt, is de ideale oplossing voor toepassingen in washdown-omgevingen. Met zijn verschillende mechanische en communicatie-interfaces en zijn resolutie tot 5.000 impulsen voldoet de DBS60 Inox aan de eisen van klanten uit de meest uiteenlopende bedrijfstakken.

In één oogopslag
  • Roestvrijstalen uitvoering: 303/304 (V2A), 316L (V4A) voor de IP69K-variant
  • Beschermingsgraad: IP67, IP69K (DBS60I-W*)
  • Blinde holle as of massieve as met klemflens of vierkante flens
  • Tot 5.000 impulsen per omwenteling
  • Kabelaansluiting of M12-stekker
  • Interfaces: TTL/HTL, TTL/RS-422, HTL/Push-pull

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Impulsen per omwenteling0 … 5.000 1)
    Mechanische uitvoering

    Massieve as, Klemflens

    Massieve as, Vierkante flens

    Blinde holle as

    Asdiameter

    10 mm

    6 mm

    8 mm

    12 mm

    14 mm

    15 mm

    3/8"

    Aansluittype

    Stekker, M12, 8-pins, Radiaal

    Kabel, 8-draads, Radiaal

    Communicatie-interfaceIncrementeel
    Communicatie-interface detail

    TTL / RS-422

    HTL / Push pull

    TTL / HTL

    Voedingsspanning

    4,5 ... 5,5 V

    10 ... 30 V

    10 ... 27 V

    4,5 ... 30 V

    Isolatieklasse

    IP67

    IP69K

    Programmeerbaar/parametreerbaar
    Outputfrequentie≤ 300 kHz
    Bedrijfstemperatuurbereik

    –20 °C ... +85 °C

    –30 °C ... +100 °C

    –30 °C ... +85 °C

    • 1) Beschikbare impulsen per omwenteling zie typesleutel.
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads