Incrementele encoders
DBS60 Core

Robuuste, veelzijdige incrementele encoder voor industriële toepassingen

Uw voordelen

  • Veelzijdige inbouwopties door verschillende flens- en asuitvoeringen, en flensen en statorkoppelingen met verschillende montageboorsjablonen
  • Met de holle-asklemming aan de achterzijde van de behuizing is een eenvoudige bevestiging mogelijk
  • Veelzijdige aansluittypen voor een flexibele bedrading
  • Compacte behuizingsafmetingen besparen waardevolle inbouwruimte
  • De geïsoleerde holle as beschermt de encoder tegen hoge astemperaturen en -stromen
  • Robuuste constructie met grote lagerafstand voor hoge lagerbelastingen bij lange levensduur
  • Beperkt aantal productvarianten door elektrische interfaces met breed spanningsbereik, waardoor de voorraadkosten lager zijn

Overzicht

Robuuste, veelzijdige incrementele encoder voor industriële toepassingen

De DBS60 Core is een robuuste incrementele encoder met een diameter van 58 mm en een compacte inbouwdiepte. Het portfolio omvat uitvoeringen met massieve as, klemflens en servoflens, en uitvoeringen met holle as (blinde een doorsteekbare holle as) voor assen tot 5/8 inch (15,875 mm). De holle assen zijn desgewenst leverbaar met asisolatie en met klem aan de achterzijde van de behuizing. Naast de standaardinterfaces voor TTL en HTL biedt de DBS60 Core ook twee universele interfaces met groot spanningsbereik, die 5 V TTL en 24 V HTL, evenals 5 V TTL en 24 V TTL verenigen in één uitvoering. Dankzij de hoge beschermingsgraad, robuuste constructie en een resolutie tot 10.000 impulsen is de DBS60 Core het ideale product voor standaardtoepassingen in uiteenlopende bedrijfstakken.

In één oogopslag
  • Klem- en servoflens met diverse boorsjablonen
  • Holle-asklemming met een diameter van 5/8 inch, optioneel geïsoleerd; klemming voor en achter
  • Diameter behuizing 58 mm, compacte bouwdiepte
  • Aantal streepjes tot 10.000 impulsen
  • Kabelaansluiting, stekker M12 en M23 radiaal
  • TTL/HTL- en TTL-interfaces met spanningsbereik 4,5 V DC ... 30 V DC

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Impulsen per omwenteling0 ... 10.000 1)
    Mechanische uitvoering

    Massieve as, Servoflens

    Massieve as, Klemflens

    Blinde holle as

    Doorsteekbare holle as, klemming achter

    Doorsteekbare holle as, Klemming vooraan

    Asdiameter

    6 mm 2)

    6 mm

    10 mm 2)

    10 mm

    12 mm

    5/8″

    8 mm

    3/8"

    1/2″

    14 mm

    15 mm

    6 mm As geïsoleerd

    8 mm As geïsoleerd

    3/8" As geïsoleerd

    10 mm As geïsoleerd

    12 mm As geïsoleerd

    1/2″ As geïsoleerd

    14 mm As geïsoleerd

    15 mm As geïsoleerd

    Aansluittype

    Stekker, M23, 12-pins, Radiaal

    Stekker, M12, 8-pins, Radiaal

    Kabel, 8-draads, Universeel

    Kabel, 8-draads, met stekker, M12, 8-pins, Universeel

    Kabel, 8-draads, met stekker, M23, 12-pins, Universeel

    Communicatie-interfaceIncrementeel
    Communicatie-interface detail

    TTL / RS-422

    HTL / Push pull

    TTL / HTL

    Voedingsspanning

    4,5 ... 5,5 V

    10 ... 30 V

    10 ... 27 V

    4,5 ... 30 V

    Isolatieklasse

    IP67

    IP65

    Programmeerbaar/parametreerbaar
    Outputfrequentie+ 300 kHz
    Bedrijfstemperatuurbereik

    –20 °C ... +85 °C 3)

    –30 °C ... +100 °C 3)

    –30 °C ... +85 °C 3)

    • 1) Beschikbare impulsen per omwenteling zie typesleutel.
    • 2) Andere op aanvraag.
    • 3) Deze waarden hebben betrekking op alle mechanische uitvoeringen inclusief de aanbevolen accessoires, voor zover niet anders aangegeven is.
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads