Incrementele encoders
DBS50 Core

De incrementele encoder MultiFit

Uw voordelen

  • Met de universele kabelaansluiting kan hij ook in beperkte inbouwsituaties worden gebruikt en is een flexibele bedrading mogelijk
  • Verschillende flenzen laten montage toe met servo-klemmen of een montagepositie voor en achter. Hierdoor kan het apparaat worden vervangen zonder de toepassing te wijzigen.
  • Dankzij de hoge flexibiliteit in combinatie met de mechanische interface van de encoder en de beschikbare accessoires is het mogelijk om één uitvoering in verschillende toepassingen te gebruiken
  • De compacte behuizingsdiameter bespaart waardevolle inbouwruimte
  • Continue en betrouwbare werking door hoge beschermingsgraad, temperatuurbestendigheid en opslaglevensduur

Overzicht

De incrementele encoder MultiFit

De incrementele encoder DBS50 Core onderscheidt zich door de hoge mechanische flexibiliteit, uitstekende technische eigenschappen en vele variatiemogelijkheden. De DBS50 Core heeft een klemflens met een diameter van 50 mm en een massieve as met een diameter van 8 mm. Met een behuizingsdiameter van 37 mm en een lengte van minder dan 36 mm is de behuizing uiterst compact en bespaart aldus waardevolle installatieruimte. De DBS50 Core biedt door een breed scala aan montagegatenpatronen, servoklemmen, servosleuven en driehoekige servoklemmen uitgebreide mogelijkheden voor montage. De encoder heeft compacte afmetingen en een universele kabelaansluiting, waarmee het mogelijk is om de kabel in axiale of in radiale richting uit te voeren.

In één oogopslag
  • Universele kabelaansluiting
  • Klemflens met een 8 mm massieve as
  • Klemflens met 2 montagegatenpatronen, servo-klemmen via servo-sleuven of driehoekige servo-klemmen
  • Communicatie-interfaces: TTL/RS-422, HTL/push pull, open collector
  • Aantal streepjes van 10 tot 2.500 mogelijk
  • Temperatuurbereik: –20 °C ... +85 °C
  • Beschermingssoort: IP65

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Impulsen per omwenteling0 - 2.500
    Mechanische uitvoering

    Massieve as, Klemflens

    Massieve as, Klemflens 3xM4

    Asdiameter8 mm
    Aansluittype

    Kabel, 8-draads, Universeel

    Kabel, 5-draads, Universeel

    Kabel, 8-draads, met stekker, M12, 8-pins, Universeel

    Kabel, 8-draads, met stekker, M23, 12-pins, Universeel

    Communicatie-interfaceIncrementeel
    Communicatie-interface detail

    TTL / RS-422

    HTL / Push pull

    Open Collector

    Voedingsspanning

    4,5 ... 5,5 V

    7 ... 30 V

    7 ... 27 V

    4,5 ... 30 V

    IsolatieklasseIP65
    Programmeerbaar/parametreerbaar
    Outputfrequentie≤ 300 kHz
    Bedrijfstemperatuurbereik

    –20 °C ... +85 °C

    –20 °C ... +70 °C

Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads