Contact
Feedback

Incrementele encoders
DBS36 Core

De incrementele encoder MultiFit

Uw voordelen

  • Met de universele kabelaansluiting kan hij ook in beperkte inbouwsituaties worden gebruikt en is een flexibele bedrading mogelijk
  • Verschillende flenzen en de universele draaimomentsteun maken de montage van het apparaat mogelijk zonder verandering van de toepassing
  • Assen in metrische en inch-uitvoering maken een wereldwijd gebruik mogelijk
  • Dankzij de hoge flexibiliteit in combinatie met de mechanische interface van de encoder en de beschikbare accessoires is het mogelijk om één uitvoering in verschillende toepassingen te gebruiken
  • De compacte behuizingsdiameter bespaart waardevolle inbouwruimte
  • Continu en betrouwbaar bedrijf door hoge beschermingsgraad, temperatuurbestendigheid en opslagduurxx

Overzicht

De incrementele encoder MultiFit

De incrementele encoder DBS36 Core onderscheidt zich door de hoge mechanische flexibiliteit, uitstekende technische eigenschappen en vele variatiemogelijkheden. Er is een blinde holle as met tot 8 mm asdiameter en een klemflens met 6 mm en 1/4" massieve assen ter beschikking. De uitvoering met klemflens biedt 2 verschillende flenzen met 6 verschillende montage-boorsjablonen en een servoslot voor de montage met servoklemmen. De holle-asuitvoering heeft een universele statorkoppeling, die voor meerdere typische montage-boorsjablonen kan worden gebruikt. Alle modellen hebben compacte afmetingen en een universele kabelaansluiting, die het mogelijk maakt, de kabel in axiale of in radiale richting uit te voeren.xx

In één oogopslag
  • Universele kabelaansluiting
  • Uitvoeringen met blinde holle as of klemflens met massieve as
  • Klemflens met 6 bevestigingsgatenpatronen en servoslot
  • Communicatie-interfaces: TTL/RS-422, HTL/push pull, open collector
  • Aantal streepjes van 10 tot 2.500 mogelijk
  • Temperatuurbereik: –20 °C ... +85 °C
  • Beschermingsgraad: IP65

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Impulsen per omwenteling0 - 2.500
    Mechanische uitvoering

    Massieve as, Servoflens

    Massieve as, Klemflens

    Blinde holle as

    Asdiameter

    6 mm Spiegroef

    6 mm

    1/4"

    8 mm 1)

    Aansluittype

    Kabel, 8-draads, Universeel

    Kabel, 8-draads, met stekker, M12, 8-pins, Universeel

    Kabel, 8-draads, met stekker, M23, 12-pins, Universeel

    Kabel, 5-draads, Universeel

    Communicatie-interfaceIncrementeel
    Communicatie-interface detail

    TTL / RS-422

    HTL / Push pull

    Open Collector

    Voedingsspanning

    4,5 ... 5,5 V

    7 ... 30 V

    7 ... 27 V

    4,5 ... 30 V

    IsolatieklasseIP65
    Programmeerbaar/parametreerbaar
    Outputfrequentie≤ 300 kHz
    Bedrijfstemperatuurbereik

    –20 °C ... +85 °C

    –20 °C ... +70 °C

    • 1) Spantangen voor 5 mm, 6 mm en 1/4" als accessoires apart bestellen.
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads

Naar boven