Incrementele encoders

Veelzijdig, compact en flexibel – incrementele encoders

Incrementele encoders genereren informatie over positie, hoek en aantal omwentelingen. De resolutie wordt met het aantal streepjes of pulsen per omwenteling gedefinieerd dat de encoder voor iedere omwenteling doorgeeft aan de controller. De actuele positie kan door de controller door het tellen van deze pulsen worden bepaald. Bij het inschakelen van de machine kan een referentiebeweging noodzakelijk zijn.

Filteren op:

Resultaat: 9

Resultaat 1 - 9 van 9

Weergave: Galerieweergave Lijstweergave
Programmeerbare encoder met hoge resolutie voor veeleisende toepassingen
  • Compacte bouwdiepte
  • Hoge resolutie tot 16 bit
  • Optioneel programmeerbaar: outputspanning, nulimpulspositie, nulimpulsbreedte, aantal impulsen en telrichting
  • Aansluiting: kabelaansluiting radiaal of axiaal, stekker M23 of M12, axiaal of radiaal.
  • Elektrische interfaces: 5 V & 24 V TTL/RS-422, 24 V HTL/push pull, 5 V sin/cos 1 Vss
  • Mechanische interfaces: klem- of servoflens, blinde of doorsteekbare holle as
  • Remote-Zero-Set mogelijk
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Slanke en compacte incrementele encoder voor economische oplossingen
  • Pulsen per omwenteling: tot max. 1.024
  • Behuizingsdiameter: 40 mm
  • Massieve as en opsteekbare holle as
  • Beschermingsgraad: IP50 (Massieve as)
  • Communicatie-interfaces: TTL/RS-422, HTL/Push Pull, open collector
  • Aansluittype: kabel
  • Slank, compact design
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Robuuste, universeel inzetbare incrementele encoder
  • Impulsen per omwenteling: tot 10.000
  • Behuizingsdiameter: 60 mm
  • Massieve as, opsteekbare en doorsteekbare holle as
  • Beschermingsgraad: IP67, IP69K
  • Communicatie-interfaces: TTL/RS-422, HTL/Push Pull, universele interface (TTL, HTL)
  • Aansluittype: M12-, M23-stekker, kabel, kabel met stekker M12, M23
  • Behuizing in roestvast staal of aluminium

Nu vergelijken
Maak uw selectie
Incrementele encoder met hoge resolutie – sterk en programmeerbaar
  • Behuizing, flens en as van roestvast staal

  • Klem-, servo- of vierkante flens met massieve as en blinde holle as

  • Beschermingsgraad IP67

  • Resolutie tot 65.536 impulsen

  • Radiale kabelaansluiting of M12-stekker

  • Elektrische interfaces: TTL/RS-422, HTL/Push Pull, SinCos 1 Vss

  • Optioneel programmeerbaar met PGT-08-S en PGT-10-Pro
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Robuuste incrementele encoder met grote holle asdiameters
  • Impulsen per omwenteling: tot 8.192
  • Behuizingsdiameter: 81 mm, diameter van de doorsteekbare holle assen: 30 mm of 42 mm
  • Beschermingsgraad: IP65
  • Communicatie-interfaces: TTL, HTL
  • Aansluittypen: M12-, M23- en MS-stekker en kabel
  • Spantangen als accessoires voor aanpassing aan verschillende maten assen verkrijgbaar
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Compacte standaard-incrementele encoder voor industriële applicaties
  • Impulsen per omwenteling: tot 2.500
  • Behuizingsdiameter: 36 mm of 50 mm
  • Massieve as en opsteekbare holle as
  • Beschermingsgraad: IP65
  • Communicatie-interfaces: TTL/RS-422, HTL/Push Pull, open collector
  • Aansluittype: kabel of kabel met stekker M12, M23
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Hoge-resolutie, programmeerbaar incrementele encoder met 2 en 2,5 inch
  • Impulsen per omwenteling: tot 65.536
  • Behuizingsdiameter: 2 inch en 2,5 inch
  • Massieve as, opsteekbare, doorsteekbare holle as
  • Beschermingsgraad: IP65 en IP67
  • Communicatie-interfaces: TTL/RS-422, HTL/Push Pull, open collector
  • Aansluittype: M12- en MS-stekker en kabel
  • Hoge resolutie, programmeerbaar, remote-zero-set mogelijk
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Flexibel encoder met dipswitches voor configureerbare parameters
  • Impulsen per omwenteling: tot 2.400
  • Behuizingsdiameter: 60 mm
  • Massieve as, blinde holle as, doorsteekbare holle as
  • Beschermingsgraad: IP65
  • Communicatie-interface: TTL/HTL
  • Aansluittypen: M12-stekker of kabel
  • Status-leds, DiP-switch voor het configureren van instellingen
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Encoder met grote holle as voor ruwe omgevingscondities
  • Incrementele encoder met diameter 3,5
  • Elektrische interface
  • 5V TTL / RS422
  • 8 … 24V TTL / RS422
  • 8 … 24V HTL / push pull
  • 8 … 24V Open Collector
  • Blinde holle as voor asdiameter 30 mm; 1”, ½”,5/8”, ¾”, 7/8”
  • Kabelaansluiting met lengt van 1 m, 1,5 m, 3 m, 5 m, 10 m
  • Aantal streepjes: 120 … 16384
Dit product gaat binnenkort uit het programma!
Nu vergelijken
Maak uw selectie

Resultaat 1 - 9 van 9