Absolute encoders

Flexibel, compact en betrouwbaar – absolute encoders op maat!
Absolute encoders genereren informatie over positie, hoek en aantal omwentelingen in voor het type specifieke hoekverdraaiingen. Aan iedere hoekverdraaiing wordt daarbij een eenduidig codepatroon toegewezen. Het aantal bestaande codepatronen per omwenteling bepaalt de resolutie. Ieder codepatroon vormt een eenduidige referentie en daarmee een absolute positie. Een referentieloop na het inschakelen is daarom niet nodig. Een encoder in singleturn-uitvoering meet de absolute positie binnen een toer. Een encoder in multiturn-uitvoering stelt naast de positie binnen een omwenteling ook het aantal omwentelingen vast.
Filteren op:
Resultaat: 12
Flexibel, slim, compact encoders voor talrijke toepassingsgebieden
- 36-mm absolute encoder met maximaal 26 bit (singleturn: 14 bit multiturn: 12 bit)
- Klem-/servoflens, blinde holle as
- Draaibare stekker of kabelaansluiting
- IO-Link-, CANopen-, SAE J1939-, SSI-interface met configureerbare parametrering
- Diagnosefuncties
- Roestvaststalen ontwerp (Inox-uitvoeringen)
- Beschermingsgraad tot IP67 of IP69K
Intelligent, sterk presterend, nauwkeurig
- Absolute 30 bit-encoder met hoge resolutie
- Geïntegreerde webserver en FTP-server
- DLR (Device-Level-Ring)
- Functiebouwsteen
- Omvangrijke diagnosefuncties
- IP-adressering met software of hardware
- Ronde-asfunctionaliteit (transmissieberekening)
Intelligent, sterk presterend, nauwkeurig
- Absolute 30bit-Encoder met hoge resolutie (18 bit singleturn en 12 bit multiturn)
- Klemflens, servoflens en blinde holle as
- Aansluitwijze: 3 x M12-stekker axiaal
- PROFINET-IO-RT-interface
- Minder dan 5 ms tijd voor het bijwerken van data
- Ronde-asfunctionaliteit
- Alarmen, waarschuwingen en diagnosefuncties voor snelheid, positie, temperatuur, bedrijfsduur etc.
- Statusindicaties met 5 LEDs
Intelligent, sterk presterend, nauwkeurig
- Absolute 30bit-Encoder met hoge resolutie (18 bit singleturn en 12 bit multiturn)
- Klemflens, servoflens en blinde holle as
- Aansluitwijze: 3 x M12-stekker axiaal
- Datatransmissiesnelheid on the fly in µs-bereik
- EtherCAT®-interface CoE (CiA DS-301) device profile (CiA DS-406)
- Ronde-asfunctionaliteit
- Alarmen, waarschuwingen en diagnosefuncties voor snelheid, positie, temperatuur, bedrijfsduur etc.
- Statusindicaties met 5 LEDs
Compact, robuust, sterk presterende
- Robuuste absolute multiturn-encoder tot 31 bit (14 bit singleturn en 17 bit multiturn)
- Klemflens, servoflens of blinde holle as
- Compact design (<70 mm)
- Geïntegreerde PROFIBUS-interface met DP V0-, V1- en V2-functionaliteit (afhankelijk van type)
- Aansluitmodule: 3x M12 stekker
- Isolatieklasse tot IP 67
- Temperatuurbereik: –30 tot +80 °C (afhankelijk van type)
Nauwkeurig, flexibel, veelzijdig
- Absolute encoder met hoge resolutie tot 30 bit (AFM60) resp. tot 18 bit (AFS60)
- Klemflens, servoflens, blinde of doorsteekbare holle as
- SSI -, SSI + incrementele of SSI + sin/cos-interface
- Resolutie, offset etc. programmeerbaar (afhankelijk van type)
- Aansluittechniek: stekker M12, M23 of kabelaansluiting
- Beschermingsgraad: IP67 (behuizing), IP65 (as)
- Bedrijfstemperatuur: –40 °C tot +100 °C (afhankelijk van type)
Sterk, precies, programmeerbaar
- Behuizing, flens en as van roestvast staal
- Klem-, servo- of vierkante flens met massieve as en blinde holle as
- Beschermingsgraad: IP67
- Resolutie: tot 262.144 stappen per omwenteling 4.096 omwentelingen
- Elektrische interfaces: SSI, SSI + incrementeel, SSI + sin/cos
- Optioneel programmeerbaar met PGT-08-S en PGT-10-Pro
Betrouwbaar en beproefd
- Absolute singleturn-encoder
- Resolutie: tot 15 bit (32.768 stappen)
- Elektrische interface: SSI met codetype Gray of Gray met kap
- Elektrische interface: parallel met codetype Gray of Gray met kap, binair BCD
- Zero-set-functie
- Mechanische interfaces: klemflens, servoflens, blinde en doorsteekbare holle as
- Isolatieklasse: tot IP 66
Compact, universeel, direct
- Compacte absolute encoder van 36 mm tot 3723 stappen (voor singleturn en multiturn)
- Servoflens
- Radiale kabelaansluiting
- Analoge interface 4…20 mA of 0…10 V
- Programmering met toetsenfolie op de encoder
- Isolatieklasse IP65
- Temperatuurbereik: –30 °C tot +80 °C
Compact, universeel, direct
- Compacte absolute encoder van 60 mm tot 13107 stappen
- Servoflens
- Radiale stekkeraansluiting
- Analoge interface 4…20 mA of 0…10 V
- Programmering met toetsenfolie op de encoder
- Isolatieklasse IP68
- Temperatuurbereik: –30 °C tot +80 °C
Betrouwbaar, beproefd en modulair
- Uiterst robuuste multiturn absolute encoder met max. 26 bit
- Massieve as met klem- of servoflens, blinde holle as, adapteraccessoires
- Zero-set, preset-functie via hardware/software
- Communicatie-interface: SSI, DeviceNet, PROFIBUS DP of CANopen
- Elektronisch afstelbaar, resolutie parametreerbaar
- Magnetische scan
Betrouwbaar, beproefd en modulair
- Uiterst robuuste multiturn absolute encoder met max. 26 bit
- Doorsteekbare holle as met geringe inbouwdiepte
- Zero-set, preset-functie via hardware/software
- Communicatie-interface: SSI, PROFIBUS DP
- Elektronisch afstelbaar, resolutie parametreerbaar
- Magnetische scan