Absolute encoders
ATM90

Betrouwbaar, beproefd en modulair

Uw voordelen

  • Minder varianten door één encoder voor alle resoluties, single- en multiturn vrij programmeerbaar
  • Variabel door verschillende elektrische aansluitmogelijkheden
  • Onderhoudsvrije encoder, lange levensduur
  • Snelle inbedrijfstelling door zero-set-/preset-functie met een toets op het apparaat of met software
  • Veilige toepassing door hoge toegestane schok- en trillingswaarden
  • Wereldwijde beschikbaarheid en service

Overzicht

Betrouwbaar, beproefd en modulair

De ATM90 maakt de productfamilie van de ATM60 met de doorsteekbare holle-asvarianten compleet. De ATM90 werkt betrouwbaar, ook onder ruwe omgevingscondities. Zijn robuust, mechanisch design zorgt voor de hoogste betrouwbaarheid en een lange levensduur. De magnetische singleturn-scan maakt een resolutie van max. 13 bit mogelijk binnen één omwenteling. De output resp. de detectie van het aantal omwentelingen, max. 13 bit, wordt via een mechanisch, vrijwel slijtagevrije aandrijving gerealiseerd. Daardoor werkt de ATM90 zonder batterij. Met de korte inbouwdiepte van 60 mm in combinatie met de hoge schok- en trilbestendigheid is de ATM90 voorbestemd voor gebruik in toepassingen met grote mechanische belastingen en scherpe schommelingen in de klimatologische omstandigheden.

In één oogopslag
  • Uiterst robuuste multiturn absolute encoder met max. 26 bit
  • Doorsteekbare holle as met geringe inbouwdiepte
  • Zero-set, preset-functie via hardware/software
  • Communicatie-interface: SSI, PROFIBUS DP
  • Elektronisch afstelbaar, resolutie parametreerbaar
  • Magnetische scan

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Encoder-uitvoeringMultiturn
    AstypeDoorsteekbare holle as
    Asdiameter
    Doorsteekbare holle as12 mm
    1/2″
    16 mm
    Aansluittype

    Stekker, M23, 12-pins, Radiaal

    Kabel, 12-draads, Radiaal

    Bus aansluitadapter, M14, 7-pins, Radiaal

    Kabelkoppeling

    Communicatie-interfaceSSI / PROFIBUS DP
    Communicatie-interface detailDPV0
    Aantal stappen per omwenteling (max. resolutie)
    Max. resolutie (aantal stappen per omwenteling x aantal omwentelingen)
    SSI, Programmeerbaar12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
    PROFIBUS DP, DPV0, Programmeerbaar13 bit x 13 bit (8.192 x 8.192)
    13 bit x 11 bit (8.192 x 2.048)
    12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
    11 bit x 13 bit (2.048 x 8.192)
    Programmeerbaar/parametreerbaar

    Met Handheld Programming Tool

    Met PLC Engineering Tool

Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads