Absolute encoders
ATM60

Betrouwbaar, beproefd en modulair

Uw voordelen

  • Minder varianten door één encoder voor alle resoluties, single- en multiturn vrij programmeerbaar
  • Variabel door verschillende elektrische aansluitmogelijkheden
  • Onderhoudsvrije encoder, lange levensduur
  • Een basiseenheid met flexibele gebruiksmogelijkheden dankzij eenvoudig verwisselbare spantangen voor de blinde holle as
  • Snelle inbedrijfstelling door zero-set-/preset-functie met een toets op het apparaat of met software
  • Veilige toepassing door hoge toegestane schok- en trillingswaarden
  • Wereldwijde beschikbaarheid en service

Overzicht

Betrouwbaar, beproefd en modulair

De absolute multiturn-encoder ATM60 van SICK levert betrouwbaar positie-informatie met een resolutie tot 26 bits, zelfs onder zware omgevingscondities. Deze in het veld geprezen productfamilie is gebaseerd op een magnetisch meetprincipe. Het 13 bit grote singleturn-bereik wordt met permanentmagnetische elementen door een sensor gescand. Het 13 bit grote multiturn-bereik bestaan uit een magnetische reductiemotor. De encoder is uitgerust met de zero-set-toets en kan daarmee eenvoudig ter plaatse op nul of een door de gebruiker geprogrammeerde waarde worden gezet. Door de magnetische scan, de robuuste behuizing met beschermingsgraad IP67 en de hoge schok- en trilbestendigheid is de ATM60 uiterst geschikt voor gebruik onder moeilijke omstandigheden.

In één oogopslag
  • Uiterst robuuste multiturn absolute encoder met max. 26 bit
  • Massieve as met klem- of servoflens, blinde holle as, adapteraccessoires
  • Zero-set, preset-functie via hardware/software
  • Communicatie-interface: SSI, DeviceNet, PROFIBUS DP of CANopen
  • Elektronisch afstelbaar, resolutie parametreerbaar
  • Magnetische scan

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Encoder-uitvoeringMultiturn
    Astype

    Massieve as, Servoflens

    Massieve as, Klemflens

    Blinde holle as

    Asdiameter
    Massieve as, Servoflens6 mm
    Massieve as, Klemflens10 mm
    Blinde holle as15 mm 1)
    Aansluittype

    Stekker, M23, 12-pins, Radiaal

    Kabel, 12-draads, Radiaal

    Aansluitadapter voor CANopen

    Aansluitadapter voor PROFIBUS

    Aansluitadapter voor DeviceNet

    Communicatie-interface

    SSI

    CANopen

    PROFIBUS DP

    DeviceNet™

    Communicatie-interface detailDPV0
    Aantal stappen per omwenteling (max. resolutie)
    Max. resolutie (aantal stappen per omwenteling x aantal omwentelingen)
    SSI, Programmeerbaar12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
    CANopen, Programmeerbaar13 bit x 13 bit (8.192 x 8.192)
    PROFIBUS DP, DPV0, Programmeerbaar13 bit x 13 bit (8.192 x 8.192)
    DeviceNet™, Programmeerbaar13 bit x 13 bit (8.192 x 8.192)
    Programmeerbaar/parametreerbaar

    Met Handheld Programming Tool

    Met PLC Engineering Tool

    • 1) Spantangen voor 6, 8, 10, 12 en 14 mm, en 1/4", 3/8" en 1/2" apart bestellen als accessoire. Voor 15 mm asdiameter is geen spantang nodig.
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads