- Startpagina
- Productportfolio
- Encoders
- Absolute encoders
- AHS/AHM36
- AHS36B-S5CL004096
- Startpagina
- Productportfolio
- Encoders
- Absolute encoders
- AHS/AHM36
- AHS36B-S5CL004096
Absolute encoders
AHS/AHM36
AHS36B-S5CL004096
1088435
-
Technische specificaties
-
Downloads
-
Accessoires
-
Video's
-
Service & support
-
Douanegegevens
-
- Performance
Aantal stappen per omwenteling (max. resolutie) 4.096 (12 bit) Foutgrenzen G 0,35° (Bij 20 °C) 1) Standaardafwijking bij herhaling σr 0,25° (Bij 20 °C) 2) - 1) Volgens DIN ISO 1319-1, positie van bovenste en onderste foutgrens afhankelijk van inbouwsituatie, aangegeven waarde heeft betrekking op symmetrische positie d.w.z. afwijkingen in bovenste en onderste richting hebben dezelfde waarde.
- 2) Volgens DIN ISO 55350-13; 68,3% van de gemeten waarde liggen binnen het aangegeven beleid.
- Interfaces
Communicatie-interface CANopen Gegevensprotocol CANopen CiA DS-301 V4.02, CiA DSP-305 LSS, Encoder Profile: - CIA DS-406, V3.2. - Class C2 Adresinstelling 0 ... 127, default: 5 Datatransmissiesnelheid (baudrate) 20 kbit/s ... 1.000 kbit/s, default: 125 kbit/s Initialisatietijd 2 s 1) Procesgegevens Positie, Snelheid, Temperatuur Parametreergegevens Aantal stappen per omwenteling
PRESET
Telrichting
Frequentie voor snelheidsberekening
Eenheid voor output van snelheidswaarde
Statusinformatie CANopen-status met status-LED Busafsluiting Via externe eindweerstand 2) - 1) Op basis van deze tijd kunnen geldige posities worden afgelezen.
- 2) Zie accessoires.
- Elektrische gegevens
Aansluittype Kabel, 5-draads, Universeel, 3 m Voedingsspanning 10 ... 30 V Opgenomen vermogen ≤ 1,5 W (Onbelast) Ompoolbeveiligd ✔ MTTFd: de gemiddelde tijd tot aan een gevaarlijk falen en/of defect 270 jaren (EN ISO 13849-1) 1) - 1) Bij dit product gaat het om een standaardproduct en geen veiligheidscomponent in de zin van de machinerichtlijn. Berekening op basis van nominale last van de componenten, gemiddelde omgevingstemperatuur 40 °C, inzetfrequentie 8760 h/a. Alle elektronische uitvallen worden gezien als gevaarlijke uitvallen. Voor nadere informatie zie documentnr. 8015532.
- Mechanische gegevens
Mechanische uitvoering Massieve as, Klemflens Asdiameter 8 mm Aslengte 12 mm Gewicht 0,12 kg 1) Materiaal, as Roestvast staal Materiaal, flens Aluminium Materiaal, behuizing Zink Materiaal, kabel PUR Draaimoment bij start 0,5 Ncm (+20 °C) Draaimoment bij bedrijf < 0,5 Ncm (+20 °C) Toegestane asbelasting 40 N / Radiaal
20 N / Axiaal
Bedrijfstoerental ≤ 9.000 min⁻¹ 2) Traagheidsmoment rotor 2,5 gcm² Levensduur lagers 3,6 x 10^8 omwentelingen Hoekversnelling ≤ 500.000 rad/s² - 1) Met betrekking tot apparaten met stekker.
- 2) Bij bepaling van het bedrijfstemperatuurbereik rekening houden met een eigen opwarming van 3,5 K per 1.000 min⁻¹.
- Omgevingsgegevens
EMC Conform EN 61000-6-2 eb EN 61000-6-3 Isolatieklasse IP65 (Conform IEC 60529) Toegestane relatieve luchtvochtigheid 90 % (Bedauwing niet toegestaan) Bedrijfstemperatuurbereik –20 °C ... +70 °C Opslagtemperatuurbereik –40 °C ... +100 °C, Zonder verpakking Weerstandsvermogen bij schokken 100 g, 6 ms (Conform EN 60068-2-27) Weerstandsvermogen bij trillingen 20 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (Conform EN 60068-2-6)
- Classificaties
ECl@ss 5.0 27270502 ECl@ss 5.1.4 27270502 ECl@ss 6.0 27270590 ECl@ss 6.2 27270590 ECl@ss 7.0 27270502 ECl@ss 8.0 27270502 ECl@ss 8.1 27270502 ECl@ss 9.0 27270502 ECl@ss 10.0 27270502 ECl@ss 11.0 27270502 ETIM 5.0 EC001486 ETIM 6.0 EC001486 ETIM 7.0 EC001486 ETIM 8.0 EC001486 UNSPSC 16.0901 41112113
Technische tekeningen
Montageaanwijzingen Massieve as, klemflens met flensadapter centreerkraag D20 op D50 (BEF-FA-020-050, 2072297)Montageaanwijzingen Massieve as, klemflens met flensadapter centreerkraag D20 op D36, 2 mm hoogte (BEF-FA-020-036-002, 2072296) -
Weergave: Galerieweergave Lijstweergave Alles weergeven Alles verbergen
-
-
-