- Startpagina
- Productportfolio
- Encoders
- Absolute encoders
- AHS/AHM36
- AHS36B-S4CC004096
- Startpagina
- Productportfolio
- Encoders
- Absolute encoders
- AHS/AHM36
- AHS36B-S4CC004096
Absolute encoders
AHS/AHM36
AHS36B-S4CC004096
1078969
-
Technische specificaties
-
Downloads
-
Accessoires
-
Video's
-
Service & support
-
Douanegegevens
-
- Performance
Aantal stappen per omwenteling (max. resolutie) 4.096 (12 bit) Foutgrenzen G 0,35° (Bij 20 °C) 1) Standaardafwijking bij herhaling σr 0,25° (Bij 20 °C) 2) - 1) Volgens DIN ISO 1319-1, positie van bovenste en onderste foutgrens afhankelijk van inbouwsituatie, aangegeven waarde heeft betrekking op symmetrische positie d.w.z. afwijkingen in bovenste en onderste richting hebben dezelfde waarde.
- 2) Volgens DIN ISO 55350-13; 68,3% van de gemeten waarde liggen binnen het aangegeven beleid.
- Interfaces
Communicatie-interface CANopen Gegevensprotocol CANopen CiA DS-301 V4.02, CiA DSP-305 LSS, Encoder Profile: - CIA DS-406, V3.2. - Class C2 Adresinstelling 0 ... 127, default: 5 Datatransmissiesnelheid (baudrate) 20 kbit/s ... 1.000 kbit/s, default: 125 kbit/s Initialisatietijd 2 s 1) Procesgegevens Positie, Snelheid, Temperatuur Parametreergegevens Aantal stappen per omwenteling
PRESET
Telrichting
Frequentie voor snelheidsberekening
Eenheid voor output van snelheidswaarde
Statusinformatie CANopen-status met status-LED Busafsluiting Via externe eindweerstand 2) - 1) Op basis van deze tijd kunnen geldige posities worden afgelezen.
- 2) Zie accessoires.
- Elektrische gegevens
Aansluittype Stekker, M12, 5-pins, Universeel Voedingsspanning 10 ... 30 V Opgenomen vermogen ≤ 1,5 W (Onbelast) Ompoolbeveiligd ✔ MTTFd: de gemiddelde tijd tot aan een gevaarlijk falen en/of defect 270 jaren (EN ISO 13849-1) 1) - 1) Bij dit product gaat het om een standaardproduct en geen veiligheidscomponent in de zin van de machinerichtlijn. Berekening op basis van nominale last van de componenten, gemiddelde omgevingstemperatuur 40 °C, inzetfrequentie 8760 h/a. Alle elektronische uitvallen worden gezien als gevaarlijke uitvallen. Voor nadere informatie zie documentnr. 8015532.
- Mechanische gegevens
Mechanische uitvoering Massieve as, Klemflens Asdiameter 10 mm Aslengte 12 mm Gewicht 0,12 kg 1) Materiaal, as Roestvast staal Materiaal, flens Aluminium Materiaal, behuizing Zink Draaimoment bij start 0,5 Ncm (+20 °C) Draaimoment bij bedrijf < 0,5 Ncm (+20 °C) Toegestane asbelasting 40 N / Radiaal
20 N / Axiaal
Bedrijfstoerental ≤ 9.000 min⁻¹ 2) Traagheidsmoment rotor 2,5 gcm² Levensduur lagers 3,6 x 10^8 omwentelingen Hoekversnelling ≤ 500.000 rad/s² - 1) Met betrekking tot apparaten met stekker.
- 2) Bij bepaling van het bedrijfstemperatuurbereik rekening houden met een eigen opwarming van 3,5 K per 1.000 min⁻¹.
- Omgevingsgegevens
EMC Conform EN 61000-6-2 eb EN 61000-6-3 Isolatieklasse IP65 (Conform IEC 60529) Toegestane relatieve luchtvochtigheid 90 % (Bedauwing niet toegestaan) Bedrijfstemperatuurbereik –20 °C ... +70 °C Opslagtemperatuurbereik –40 °C ... +100 °C, Zonder verpakking Weerstandsvermogen bij schokken 100 g, 6 ms (Conform EN 60068-2-27) Weerstandsvermogen bij trillingen 20 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (Conform EN 60068-2-6)
- Classificaties
ECl@ss 5.0 27270502 ECl@ss 5.1.4 27270502 ECl@ss 6.0 27270590 ECl@ss 6.2 27270590 ECl@ss 7.0 27270502 ECl@ss 8.0 27270502 ECl@ss 8.1 27270502 ECl@ss 9.0 27270502 ECl@ss 10.0 27270502 ECl@ss 11.0 27270502 ETIM 5.0 EC001486 ETIM 6.0 EC001486 ETIM 7.0 EC001486 ETIM 8.0 EC001486 UNSPSC 16.0901 41112113
Technische tekeningen
Montageaanwijzingen Massieve as, klemflens met flensadapter centreerkraag D20 op D50 (BEF-FA-020-050, 2072297)Montageaanwijzingen Massieve as, klemflens met flensadapter centreerkraag D20 op D36, 2 mm hoogte (BEF-FA-020-036-002, 2072296) -
Weergave: Galerieweergave Lijstweergave Alles weergeven Alles verbergen
-
-
-