Absolute encoders
AHS/AHM36

AHS36B-S3CK004096
1082392
Stuk
Kopieer shortlink
    • Performance
      Aantal stappen per omwenteling (max. resolutie)4.096 (12 bit)
      Foutgrenzen G0,35° (Bij 20 °C) 1)
      Standaardafwijking bij herhaling σr0,25° (Bij 20 °C) 2)
      • 1) Volgens DIN ISO 1319-1, positie van bovenste en onderste foutgrens afhankelijk van inbouwsituatie, aangegeven waarde heeft betrekking op symmetrische positie d.w.z. afwijkingen in bovenste en onderste richting hebben dezelfde waarde.
      • 2) Volgens DIN ISO 55350-13; 68,3% van de gemeten waarde liggen binnen het aangegeven beleid.
    • Interfaces
      Communicatie-interfaceCANopen
      GegevensprotocolCANopen CiA DS-301 V4.02, CiA DSP-305 LSS, Encoder Profile: - CIA DS-406, V3.2. - Class C2
      Adresinstelling0 ... 127, default: 5
      Datatransmissiesnelheid (baudrate)20 kbit/s ... 1.000 kbit/s, default: 125 kbit/s
      Initialisatietijd2 s 1)
      ProcesgegevensPositie, Snelheid, Temperatuur
      Parametreergegevens

      Aantal stappen per omwenteling

      PRESET

      Telrichting

      Frequentie voor snelheidsberekening

      Eenheid voor output van snelheidswaarde

      StatusinformatieCANopen-status met status-LED
      BusafsluitingVia externe eindweerstand 2)
      • 1) Op basis van deze tijd kunnen geldige posities worden afgelezen.
      • 2) Zie accessoires.
    • Elektrische gegevens
      AansluittypeKabel, 5-draads, Universeel, 1,5 m
      Voedingsspanning10 ... 30 V
      Opgenomen vermogen≤ 1,5 W (Onbelast)
      Ompoolbeveiligd
      MTTFd: de gemiddelde tijd tot aan een gevaarlijk falen en/of defect270 jaren (EN ISO 13849-1) 1)
      • 1) Bij dit product gaat het om een standaardproduct en geen veiligheidscomponent in de zin van de machinerichtlijn. Berekening op basis van nominale last van de componenten, gemiddelde omgevingstemperatuur 40 °C, inzetfrequentie 8760 h/a. Alle elektronische uitvallen worden gezien als gevaarlijke uitvallen. Voor nadere informatie zie documentnr. 8015532.
    • Mechanische gegevens
      Mechanische uitvoeringMassieve as, Klemflens
      Asdiameter6 mm
      Aslengte12 mm
      Gewicht0,12 kg 1)
      Materiaal, asRoestvast staal
      Materiaal, flensAluminium
      Materiaal, behuizingZink
      Materiaal, kabelPUR
      Draaimoment bij start0,5 Ncm (+20 °C)
      Draaimoment bij bedrijf< 0,5 Ncm (+20 °C)
      Toegestane asbelasting

      40 N / Radiaal

      20 N / Axiaal

      Bedrijfstoerental≤ 9.000 min⁻¹ 2)
      Traagheidsmoment rotor2,5 gcm²
      Levensduur lagers3,6 x 10^8 omwentelingen
      Hoekversnelling≤ 500.000 rad/s²
      • 1) Met betrekking tot apparaten met stekker.
      • 2) Bij bepaling van het bedrijfstemperatuurbereik rekening houden met een eigen opwarming van 3,5 K per 1.000 min⁻¹.
    • Omgevingsgegevens
      EMCConform EN 61000-6-2 eb EN 61000-6-3
      IsolatieklasseIP65 (Conform IEC 60529)
      Toegestane relatieve luchtvochtigheid90 % (Bedauwing niet toegestaan)
      Bedrijfstemperatuurbereik–20 °C ... +70 °C
      Opslagtemperatuurbereik–40 °C ... +100 °C, Zonder verpakking
      Weerstandsvermogen bij schokken100 g, 6 ms (Conform EN 60068-2-27)
      Weerstandsvermogen bij trillingen20 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (Conform EN 60068-2-6)
    • Classificaties
      ECl@ss 5.027270502
      ECl@ss 5.1.427270502
      ECl@ss 6.027270590
      ECl@ss 6.227270590
      ECl@ss 7.027270502
      ECl@ss 8.027270502
      ECl@ss 8.127270502
      ECl@ss 9.027270502
      ECl@ss 10.027270502
      ECl@ss 11.027270502
      ETIM 5.0EC001486
      ETIM 6.0EC001486
      ETIM 7.0EC001486
      ETIM 8.0EC001486
      UNSPSC 16.090141112113

    Technische tekeningen

    AHS36B-S3CK004096
    Maattekening Massieve as, klemflens, kabel
    AHS36B-S3CK004096
    Montageaanwijzingen Massieve as, klemflens met flensadapter centreerkraag D20 op D50 (BEF-FA-020-050, 2072297)
    AHS36B-S3CK004096
    Montageaanwijzingen Massieve as, klemflens met flensadapter centreerkraag D20 op D36, 2 mm hoogte (BEF-FA-020-036-002, 2072296)
    AHS36B-S3CK004096
    Montageaanwijzingen Massieve as, klemflens met flensadapter centreerkraag D20 op D24 (BEF-FA-020-024, 2072294)
    AHS36B-S3CK004096
    PIN-toewijzing