Absolute encoders
AHS/AHM36

AHM36B-BDQC012x12
1092007
Stuk
Kopieer shortlink
    • Performance
      Aantal stappen per omwenteling (max. resolutie)4.096 (12 bit)
      Aantal omwentelingen4.096 (12 bit)
      Max. resolutie (aantal stappen per omwenteling x aantal omwentelingen)12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
      Foutgrenzen G0,35° (Bij 20 °C) 1)
      Standaardafwijking bij herhaling σr0,25° (Bij 20 °C) 2)
      • 1) Volgens DIN ISO 1319-1, positie van bovenste en onderste foutgrens afhankelijk van inbouwsituatie, aangegeven waarde heeft betrekking op symmetrische positie d.w.z. afwijkingen in bovenste en onderste richting hebben dezelfde waarde.
      • 2) Volgens DIN ISO 55350-13; 68,3% van de gemeten waarde liggen binnen het aangegeven beleid.
    • Interfaces
      Communicatie-interfaceIO-Link
      Communicatie-interface detailIO-Link V1.1 / COM3 (230,4 kBaud)
      Initialisatietijd2 s 1)
      Cyclustijd≤ 3,2 ms
      Smart SensorEfficiënte communicatie, Enhanced Sensing
      ProcesgegevensPositie, Snelheid
      Parametreergegevens

      Aantal stappen per omwenteling

      Aantal omwentelingen

      PRESET

      Telrichting

      Frequentie voor snelheidsberekening

      Eenheid voor output van snelheidswaarde

      StatusinformatieVia status-LED
      • 1) Op basis van deze tijd kunnen geldige posities worden afgelezen.
    • Elektrische gegevens
      AansluittypeStekker, M12, 4-pins, Universeel
      Voedingsspanning18 ... 30 V
      Opgenomen vermogen≤ 1,5 W
      Ompoolbeveiligd
      MTTFd: de gemiddelde tijd tot aan een gevaarlijk falen en/of defect240 jaren (EN ISO 13849-1) 1)
      • 1) Bij dit product gaat het om een standaardproduct en geen veiligheidscomponent in de zin van de machinerichtlijn. Berekening op basis van nominale last van de componenten, gemiddelde omgevingstemperatuur 40 °C, inzetfrequentie 8760 h/a. Alle elektronische uitvallen worden gezien als gevaarlijke uitvallen. Voor nadere informatie zie documentnr. 8015532.
    • Mechanische gegevens
      Mechanische uitvoeringBlinde holle as
      Asdiameter10 mm
      Gewicht0,12 kg 1)
      Materiaal, asRoestvast staal
      Materiaal, flensAluminium
      Materiaal, behuizingZink
      Draaimoment bij start< 0,5 Ncm (+20 °C)
      Draaimoment bij bedrijf< 0,5 Ncm (+20 °C)
      Toegestane asbeweging statisch

      ± 0,3 mm (Radiaal)

      ± 0,3 mm (Axiaal)

      Toegestane asbeweging dynamisch

      ± 0,1 mm (Radiaal)

      ± 0,1 mm (Axiaal)

      Bedrijfstoerental≤ 6.000 min⁻¹
      Traagheidsmoment rotor15 gcm²
      Levensduur lagers2,0 x 10^9 omwentelingen
      Hoekversnelling≤ 500.000 rad/s²
      • 1) Met betrekking tot apparaten met stekker.
    • Omgevingsgegevens
      EMCVolgens EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 en EN 61131-9
      IsolatieklasseIP65 (IEC 60529)
      Toegestane relatieve luchtvochtigheid90 % (Bedauwing niet toegestaan)
      Bedrijfstemperatuurbereik–20 °C ... +70 °C
      Opslagtemperatuurbereik–40 °C ... +100 °C, Zonder verpakking
      Weerstandsvermogen bij schokken100 g, 6 ms (Conform EN 60068-2-27)
      Weerstandsvermogen bij trillingen20 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (Conform EN 60068-2-6)
    • Classificaties
      ECl@ss 5.027270502
      ECl@ss 5.1.427270502
      ECl@ss 6.027270590
      ECl@ss 6.227270590
      ECl@ss 7.027270502
      ECl@ss 8.027270502
      ECl@ss 8.127270502
      ECl@ss 9.027270502
      ECl@ss 10.027270502
      ECl@ss 11.027270502
      ETIM 5.0EC001486
      ETIM 6.0EC001486
      ETIM 7.0EC001486
      ETIM 8.0EC001486
      UNSPSC 16.090141112113

    Technische tekeningen

    AHM36B-BDQC012x12
    Maattekening Blinde holle as, stekker
    AHM36B-BDQC012x12
    PIN-toewijzing