Absolute encoders
AHS/AHM36

AHM36A-S4PC014x12
1074761
Stuk
Kopieer shortlink
    • Performance
      Aantal stappen per omwenteling (max. resolutie)16.384 (14 bit)
      Aantal omwentelingen4.096 (12 bit)
      Max. resolutie (aantal stappen per omwenteling x aantal omwentelingen)14 bit x 12 bit (16.384 x 4.096)
      Foutgrenzen G0,35° (Bij 20 °C) 1)
      Standaardafwijking bij herhaling σr0,2° (Bij 20 °C) 2)
      • 1) Volgens DIN ISO 1319-1, positie van bovenste en onderste foutgrens afhankelijk van inbouwsituatie, aangegeven waarde heeft betrekking op symmetrische positie d.w.z. afwijkingen in bovenste en onderste richting hebben dezelfde waarde.
      • 2) Volgens DIN ISO 55350-13; 68,3% van de gemeten waarde liggen binnen het aangegeven beleid.
    • Interfaces
      Communicatie-interfaceSSI
      Initialisatietijd100 ms 1)
      Positievormingstijd125 µs
      ProcesgegevensPositie
      Parametreergegevens

      Aantal stappen per omwenteling

      Aantal omwentelingen

      PRESET

      Telrichting

      Codetype

      Verschuiving positiebits

      Positie errorbit

      Ronde-asfunctionaliteit

      SSI-modus

      CodetypeGray, binair
      Codeverloop parametreerbaarCW/CCW (V/R̅) Parametreerbaar via programmeertool of kabel
      Taktfrequentie2 MHz 2)
      Set (elektronische afstelling)H-actief (L = 0 - 3 V, H = 4,0 - Us V)
      CW/CCW (stappenvolgorde in draairichting)L-actief (L = 0 - 1 V, H = 2,0 - Us V)
      • 1) Op basis van deze tijd kunnen geldige posities worden afgelezen.
      • 2) Minimaal, LOW-niveau(Clock+): 250 ns.
    • Elektrische gegevens
      AansluittypeStekker, M12, 8-pins, Universeel
      Voedingsspanning4,5 ... 32 V DC
      Opgenomen vermogen≤ 1,5 W (Onbelast)
      Ompoolbeveiligd
      MTTFd: de gemiddelde tijd tot aan een gevaarlijk falen en/of defect230 jaren (EN ISO 13849-1) 1)
      • 1) Bij dit product gaat het om een standaardproduct en geen veiligheidscomponent in de zin van de machinerichtlijn. Berekening op basis van nominale last van de componenten, gemiddelde omgevingstemperatuur 40 °C, inzetfrequentie 8760 h/a. Alle elektronische uitvallen worden gezien als gevaarlijke uitvallen. Voor nadere informatie zie documentnr. 8015532.
    • Mechanische gegevens
      Mechanische uitvoeringMassieve as, Klemflens
      Asdiameter10 mm
      Aslengte12 mm
      Gewicht0,12 kg 1)
      Materiaal, asRoestvast staal
      Materiaal, flensAluminium
      Materiaal, behuizingZink
      Draaimoment bij start1 Ncm (+20 °C)
      Draaimoment bij bedrijf< 1 Ncm (+20 °C)
      Toegestane asbelasting

      40 N / Radiaal

      20 N / Axiaal

      Bedrijfstoerental≤ 6.000 min⁻¹ 2)
      Traagheidsmoment rotor2,5 gcm²
      Levensduur lagers3,6 x 10^8 omwentelingen
      Hoekversnelling≤ 500.000 rad/s²
      • 1) Met betrekking tot apparaten met stekker.
      • 2) Bij bepaling van het bedrijfstemperatuurbereik rekening houden met een eigen opwarming van 3,5 K per 1.000 min⁻¹.
    • Omgevingsgegevens
      EMCConform EN 61000-6-2 eb EN 61000-6-3
      Isolatieklasse

      IP66 (Conform IEC 60529)

      IP67 (Conform IEC 60529)

      Toegestane relatieve luchtvochtigheid90 % (Bedauwing niet toegestaan)
      Bedrijfstemperatuurbereik–40 °C ... +85 °C
      Opslagtemperatuurbereik–40 °C ... +100 °C, Zonder verpakking
      Weerstandsvermogen bij schokken100 g, 6 ms (Conform EN 60068-2-27)
      Weerstandsvermogen bij trillingen20 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (Conform EN 60068-2-6)
    • Classificaties
      ECl@ss 5.027270502
      ECl@ss 5.1.427270502
      ECl@ss 6.027270590
      ECl@ss 6.227270590
      ECl@ss 7.027270502
      ECl@ss 8.027270502
      ECl@ss 8.127270502
      ECl@ss 9.027270502
      ECl@ss 10.027270502
      ECl@ss 11.027270502
      ETIM 5.0EC001486
      ETIM 6.0EC001486
      ETIM 7.0EC001486
      ETIM 8.0EC001486
      UNSPSC 16.090141112113

    Technische tekeningen

    AHM36A-S4PC014x12
    massieve as, klemflens, stekker
    AHM36A-S4PC014x12
    Montageaanwijzingen Massieve as, klemflens met flensadapter centreerkraag D20 op D50 (BEF-FA-020-050, 2072297)
    AHM36A-S4PC014x12
    Montageaanwijzingen Massieve as, klemflens met flensadapter centreerkraag D20 op D36, 2 mm hoogte (BEF-FA-020-036-002, 2072296)
    AHM36A-S4PC014x12
    Montageaanwijzingen Massieve as, klemflens met flensadapter centreerkraag D20 op D24 (BEF-FA-020-024, 2072294)
    AHM36A-S4PC014x12
    PIN-toewijzing Stekker M12, 8-pins en kabel, 8-draads, SSI/Gray