- Startpagina
- Productportfolio
- Encoders
- Absolute encoders
- AHS/AHM36
- AHM36A-BDPK014x12
- Startpagina
- Productportfolio
- Encoders
- Absolute encoders
- AHS/AHM36
- AHM36A-BDPK014x12
Absolute encoders
AHS/AHM36
AHM36A-BDPK014x12
1072583
-
Technische specificaties
-
Downloads
-
Accessoires
-
Video's
-
Service & support
-
Douanegegevens
-
- Performance
Aantal stappen per omwenteling (max. resolutie) 16.384 (14 bit) Aantal omwentelingen 4.096 (12 bit) Max. resolutie (aantal stappen per omwenteling x aantal omwentelingen) 14 bit x 12 bit (16.384 x 4.096) Foutgrenzen G 0,35° (Bij 20 °C) 1) Standaardafwijking bij herhaling σr 0,2° (Bij 20 °C) 2) - 1) Volgens DIN ISO 1319-1, positie van bovenste en onderste foutgrens afhankelijk van inbouwsituatie, aangegeven waarde heeft betrekking op symmetrische positie d.w.z. afwijkingen in bovenste en onderste richting hebben dezelfde waarde.
- 2) Volgens DIN ISO 55350-13; 68,3% van de gemeten waarde liggen binnen het aangegeven beleid.
- Interfaces
Communicatie-interface SSI Initialisatietijd 100 ms 1) Positievormingstijd 125 µs Procesgegevens Positie Parametreergegevens Aantal stappen per omwenteling
Aantal omwentelingen
PRESET
Telrichting
Codetype
Verschuiving positiebits
Positie errorbit
Ronde-asfunctionaliteit
SSI-modus
Codetype Gray, binair Codeverloop parametreerbaar CW/CCW (V/R̅) Parametreerbaar via programmeertool of kabel Taktfrequentie 2 MHz 2) Set (elektronische afstelling) H-actief (L = 0 - 3 V, H = 4,0 - Us V) CW/CCW (stappenvolgorde in draairichting) L-actief (L = 0 - 1 V, H = 2,0 - Us V) - 1) Op basis van deze tijd kunnen geldige posities worden afgelezen.
- 2) Minimaal, LOW-niveau(Clock+): 250 ns.
- Elektrische gegevens
Aansluittype Kabel, 8-draads, Universeel, 1,5 m Voedingsspanning 4,5 ... 32 V DC Opgenomen vermogen ≤ 1,5 W (Onbelast) Ompoolbeveiligd ✔ MTTFd: de gemiddelde tijd tot aan een gevaarlijk falen en/of defect 230 jaren (EN ISO 13849-1) 1) - 1) Bij dit product gaat het om een standaardproduct en geen veiligheidscomponent in de zin van de machinerichtlijn. Berekening op basis van nominale last van de componenten, gemiddelde omgevingstemperatuur 40 °C, inzetfrequentie 8760 h/a. Alle elektronische uitvallen worden gezien als gevaarlijke uitvallen. Voor nadere informatie zie documentnr. 8015532.
- Mechanische gegevens
Mechanische uitvoering Blinde holle as Asdiameter 10 mm Gewicht 0,12 kg 1) Materiaal, as Roestvast staal Materiaal, flens Aluminium Materiaal, behuizing Zink Materiaal, kabel PUR Draaimoment bij start 1 Ncm (+20 °C) Draaimoment bij bedrijf < 1 Ncm (+20 °C) Toegestane asbeweging statisch ± 0,3 mm (Radiaal)
± 0,3 mm (Axiaal)
Toegestane asbeweging dynamisch ± 0,1 mm (Radiaal)
± 0,1 mm (Axiaal)
Bedrijfstoerental ≤ 6.000 min⁻¹ 2) Traagheidsmoment rotor 15 gcm² Levensduur lagers 2,0 x 10^9 omwentelingen Hoekversnelling ≤ 500.000 rad/s² - 1) Met betrekking tot apparaten met stekker.
- 2) Bij bepaling van het bedrijfstemperatuurbereik rekening houden met een eigen opwarming van 3,5 K per 1.000 min⁻¹.
- Omgevingsgegevens
EMC Conform EN 61000-6-2 eb EN 61000-6-3 Isolatieklasse IP66 (Conform IEC 60529)
IP67 (Conform IEC 60529)
Toegestane relatieve luchtvochtigheid 90 % (Bedauwing niet toegestaan) Bedrijfstemperatuurbereik –40 °C ... +85 °C Opslagtemperatuurbereik –40 °C ... +100 °C, Zonder verpakking Weerstandsvermogen bij schokken 100 g, 6 ms (Conform EN 60068-2-27) Weerstandsvermogen bij trillingen 20 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (Conform EN 60068-2-6)
- Classificaties
ECl@ss 5.0 27270502 ECl@ss 5.1.4 27270502 ECl@ss 6.0 27270590 ECl@ss 6.2 27270590 ECl@ss 7.0 27270502 ECl@ss 8.0 27270502 ECl@ss 8.1 27270502 ECl@ss 9.0 27270502 ECl@ss 10.0 27270502 ECl@ss 11.0 27270502 ETIM 5.0 EC001486 ETIM 6.0 EC001486 ETIM 7.0 EC001486 ETIM 8.0 EC001486 UNSPSC 16.0901 41112113
-
Weergave: Galerieweergave Lijstweergave Alles weergeven Alles verbergen
-
-
-