Absolute encoders
AFS/AFM60 SSI

Nauwkeurig, flexibel, veelzijdig

Uw voordelen

  • Met de programmeerbaarheid van de encoders is een gereduceerde voorraad, een hoge beschikbaarheid van machines en een eenvoudige installatie mogelijk
  • Nauwkeurige positionering op grond van hogere resoluties
  • Grote keuze mechanische interfaces en elektrische contactmogelijkheden: passend voor alle applicaties
  • Passend voor applicaties met beperkte ruimte (extreem korte inbouwdiepte met 30 mm)
  • Zeer goede rondloopeigenschappen dankzij de grote lagerafstand
  • Eén programmeertool en software met automatische herkenning van de encoders voor AFS60/AFM60/DFS60

Overzicht

Nauwkeurig, flexibel, veelzijdig

Met een hoge totaalresolutie van 18 bit (AFS60) resp. 30 bit (AFM60) en een grote keuze aan programmeerbare parameters stellen de absolute singleturn-encoder AFS60 en de absolute multiturn-encoder AFM60 nieuwe normen op het gebied van draai-encoders. Dankzij de hoge resolutie in combinatie met de hoge IP-isolatieklasse is gebruik in vele industriële applicaties mogelijk. Beide encoders hebben een SSI-interface; bovendien is de AFM60 leverbaar met de gecombineerde interfaces SS + incrementeel en SS + sin/cos. Dankzij de 30 mm grote afstand van de aslagers bereikt de productfamilie AFS60/AFM60 aanzienlijk betere rondloopeigenschappen dan encoders met geblokte kogellagers. Ondanks de grote lagerafstand onderscheiden de AFS60-/AFM60-producten zich door hun compacte constructie. De AFS en de AFM60 SSI kunnen met het pc-based programmeertool PGT-08-S of het handheld-programmeertool PGT –10-Pro worden geprogrammeerd.

In één oogopslag
  • Absolute encoder met hoge resolutie tot 30 bit (AFM60) resp. tot 18 bit (AFS60)

  • Klemflens, servoflens, blinde of doorsteekbare holle as

  • SSI -, SSI + incrementele of SSI + sin/cos-interface

  • Resolutie, offset etc. programmeerbaar (afhankelijk van type)

  • Aansluitmodule: stekker M12, M23 of kabelaansluiting

  • Beschermingsgraad: IP67 (behuizing), IP65 (as)

  • Temperatuurbereik: –40 °C tot +100 °C (afhankelijk van type)

 

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Encoder-uitvoeringMultiturn / Singleturn
    Astype

    Massieve as, Servoflens

    Massieve as, Klemflens

    Blinde holle as

    Doorsteekbare holle as

    Asdiameter
    Massieve as, Servoflens6 mm
    Massieve as, Klemflens10 mm
    Blinde holle as12 mm
    8 mm
    3/8"
    10 mm
    1/2″
    14 mm
    15 mm
    5/8″ 1)
    Doorsteekbare holle as8 mm
    3/8"
    10 mm
    12 mm
    1/2″
    14 mm
    15 mm
    5/8″ 1)
    Aansluittype

    Stekker, M23, 12-pins, Radiaal

    Stekker, M12, 8-pins, Radiaal

    Kabel, 8-draads, Universeel

    Kabel, 12-draads, Radiaal

    Kabel, 12-draads, Universeel

    Kabel, M12, 8-pins, Radiaal

    Communicatie-interfaceSSI
    Communicatie-interface detail

    SSI + incrementeel

    HTL

    TTL

    SSI + Sin/Cos

    Aantal stappen per omwenteling (max. resolutie)
    SSI, Niet programmeerbaar4.096 (12 bit)
    262.144 (18 bit)
    32.768 (15 bit)
    65.536 (16 bit)
    8.192 (13 bit)
    512 (9 bit)
    2.048 (11 bit)
    360
    1.024 (10 bit)
    131.072 (17 bit)
    16.384 (14 bit)
    31.680
    3.600
    256 (8 bit)
    1.080
    7.200
    720
    36.000
    600
    18.000
    SSI, Programmeerbaar262.144 (18 bit)
    32.768 (15 bit)
    18.000
    Max. resolutie (aantal stappen per omwenteling x aantal omwentelingen)
    SSI, Niet programmeerbaar9 bit x 12 bit (512 x 4.096)
    10 bit x 12 bit (1.024 x 4.096)
    12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
    15 bit x 12 bit (32.768 x 4.096)
    13 bit x 12 bit (8.192 x 4.096)
    14 bit x 12 bit (16.384 x 4.096)
    16 bit x 12 bit (65.536 x 4.096)
    18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
    10 bit x 12 bit (4.096)
    11 bit x 12 bit (2.048 x 4.096)
    8 bit x 12 bit (256 x 4.096)
    17 bit x 12 bit (131.072 x 4.096)
    SSI, Programmeerbaar18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
    15 bit x 12 bit (32.768 x 4.096)
    SSI, SSI + incrementeel, Niet programmeerbaar18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
    HTL12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
    13 bit x 12 bit (8.192 x 4.096)
    9 bit x 12 bit (512 x 4.096)
    11 bit x 12 bit (2.048 x 4.096)
    10 bit x 12 bit (1.024 x 4.096)
    15 bit x 12 bit (32.768 x 4.096)
    17 bit x 12 bit (131.072 x 4.096)
    SSI, SSI + incrementeel, Niet programmeerbaar18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
    TTL12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
    9 bit x 12 bit (512 x 4.096)
    10 bit x 12 bit (1.024 x 4.096)
    14 bit x 12 bit (16.384 x 4.096)
    16 bit x 12 bit (65.536 x 4.096)
    13 bit x 12 bit (8.192 x 4.096)
    15 bit x 12 bit (32.768 x 4.096)
    SSI, SSI + Sin/Cos, Niet programmeerbaar16 bit x 12 bit (65.536 x 4.096)
    18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
    15 bit x 12 bit (32.768 x 4.096)
    12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
    11 bit x 12 bit (2.048 x 4.096)
    13 bit x 12 bit (8.192 x 4.096)
    10 bit x 12 bit (1.024 x 4.096)
    9 bit x 12 bit (512 x 4.096)
    14 bit x 12 bit (16.384 x 4.096)
    SSI, SSI + incrementeel, Programmeerbaar18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
    15 bit x 12 bit (32.768 x 4.096)
    13 bit x 12 bit (8.192 x 4.096)
    SSI, SSI + Sin/Cos, Programmeerbaar18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
    15 bit x 12 bit (32.768 x 4.096)
    Programmeerbaar/parametreerbaar

    Met Handheld Programming Tool

    Via SOPAS

    • 1) 5/8″ bij multiturn niet beschikbaar.
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads