Absolute encoders
AFS/AFM60 Inox

Sterk, precies, programmeerbaar

Uw voordelen

  • Hoge bestendigheid tegen omgevingsinvloeden dankzij roestvaststalen behuizing
  • Hoge dichtheid door beschermingsgraad IP67 en asafdichtring
  • Met de hoge singleturn-resolutie tot 18 bit (AFS60 Inox) zijn toepassingen mogelijk met hoge eisen aan de meetnauwkeurigheid
  • Grote keuze mechanische interfaces voor de optimale aanpassing van de encoder aan toepassingsspecifieke inbouwsituaties
  • Eenvoudige montage dankzij compacte afmetingen ook bij geringe ruimte
  • Reduceert de opslagkosten en stilstandtijden omdat de klant de encoder met de programmeerapparaten PGT-08-S en PGT-10-Pro zelf kan programmeren

Overzicht

Sterk, precies, programmeerbaar

Met een hoge totaalresolutie van 18 bit (AFS60 Inox) resp. 30 bit (AFM60 Inox) en een grote keuze aan programmeerbare parameters stellen de absolute singleturn-encoder AFS60 Inox en de absolute multiturn-encoder AFM60 Inox nieuwe normen op het gebied van rvs-encoders.

Dankzij de hoge resolutie, de hoge IP-beschermingsgraad en de roestvrijstalen behuizing kunnen zo ook in toepassingen onder ruwe omgevingscondities worden ingezet. De encoders hebben een SSI-interface; bovendien is de AFM60 leverbaar met de gecombineerde interfaces SS + incrementeel en SS + sin/cos. Beide encoders kunnen met het pc-based programmeerapparaat PGT-08-S of het handheld-programmeerapparaat PGT-10-Pro worden geprogrammeerd.

In één oogopslag
  • Behuizing, flens en as van roestvast staal
  • Klem-, servo- of vierkante flens met massieve as en blinde holle as
  • Beschermingsgraad: IP67
  • Resolutie: tot 262.144 stappen per omwenteling 4.096 omwentelingen
  • Elektrische interfaces: SSI, SSI + incrementeel, SSI + sin/cos
  • Optioneel programmeerbaar met PGT-08-S en PGT-10-Pro

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Encoder-uitvoeringSingleturn / Multiturn
    Astype

    Massieve as, Servoflens

    Massieve as, Klemflens

    Massieve as, Vierkante flens

    Blinde holle as

    Asdiameter
    Massieve as, Servoflens6 mm
    Massieve as, Klemflens10 mm
    Massieve as, Vierkante flens10 mm
    Blinde holle as8 mm
    3/8"
    10 mm
    12 mm
    1/2″
    14 mm
    15 mm
    5/8″ 1)
    Aansluittype

    Stekker, M12, 8-pins, Radiaal

    Kabel, 8-draads, Radiaal

    Stekker, M12, 12-pins, Radiaal

    Kabel, 12-draads, Radiaal

    Communicatie-interfaceSSI
    Communicatie-interface detail

    SSI + incrementeel

    HTL

    TTL

    SSI + Sin/Cos

    Aantal stappen per omwenteling (max. resolutie)
    SSI262.144 (18 bit)
    16.384 (14 bit)
    36.000
    Max. resolutie (aantal stappen per omwenteling x aantal omwentelingen)
    SSI18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
    12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
    10 bit x 12 bit (1.024 x 4.096)
    SSI, SSI + incrementeel18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
    HTL
    SSI, SSI + incrementeel18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
    TTL
    SSI, SSI + incrementeel18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
    SSI, SSI + Sin/Cos18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
    12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
    Programmeerbaar/parametreerbaarMet Handheld Programming Tool
    • 1) 5/8″ bij multiturn niet beschikbaar.
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads