Absolute encoders
AFS/AFM60 EtherNet/IP

Intelligent, sterk presterend, nauwkeurig

Uw voordelen

  • Geïntegreerde webserver voor zeer eenvoudige parametrering ook zonder specifieke knowhow over interfaces
  • FTP-server voor firmware-updates direct ter plaatse en in bestaande installaties
  • DLR (Device-Level-Ring) voor een hogere installatiebeschikbaarheid door redundante netwerkcommunicatie
  • Statusindicatie met 5 duo-LEDs op de sensor voor snelle eerste indicatie van de bedrijfsstatus
  • Omvangrijke diagnose met 32 bit fault-header
  • Volledige schaalbaar dankzij ronde-asfunctionaliteit, voor binaire en niet binaire resoluties, en voor niet complete multiturn-omwentelingen (transmissieberekening).
  • IP-adres individueel via DHCP of vooraf gedefinieerd via DEC-switches

Overzicht

Intelligent, sterk presterend, nauwkeurig

De EtherNet/IP-encoder AFS60/AFM60 van SICK zijn de eerste sensoren in hun soort met zowel een actieve webserver als functieblokken voor de veldbusintegratie. Machinebouwers, integratoren en eindklanten profiteren onder andere van een eenvoudige inbedrijfname, van aanzienlijk minder werk bij het instellen van de parameters en de directe, op ieder moment mogelijke toegang tot de encoders via de HMI-gebruikersinterface van de machine. Bovendien beschikken de encoders over een FTP-server waardoor de firmware direct kan worden geüpdatet. De parametreermogelijkheid via webserver opent geheel nieuwe mogelijkheden van inbedrijfname, services en onderhoud door operators met uiteenlopende vaardigheden en knowhow over interfaces.

In één oogopslag
  • Absolute 30 bit-encoder met hoge resolutie
  • Geïntegreerde webserver en FTP-server
  • DLR (Device-Level-Ring)
  • Functiebouwsteen
  • Omvangrijke diagnosefuncties
  • IP-adressering met software of hardware
  • Ronde-asfunctionaliteit (transmissieberekening)

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Encoder-uitvoeringMultiturn / Singleturn
    Astype

    Blinde holle as

    Massieve as, Servoflens

    Massieve as, Klemflens

    Asdiameter
    Blinde holle as10 mm
    12 mm
    15 mm
    1/2″
    14 mm
    8 mm
    1/4"
    3/8"
    5/8″
    Massieve as, Servoflens6 mm
    Massieve as, Klemflens10 mm
    3/8"
    6 mm
    Aansluittype

    Stekker, M12, 4-pins, Axiaal

    Contactdoos, M12, 4-pins, Axiaal

    Communicatie-interfaceEtherNet/IP™
    Aantal stappen per omwenteling (max. resolutie)
    EtherNet/IP™262.144 (18 bit)
    Max. resolutie (aantal stappen per omwenteling x aantal omwentelingen)
    EtherNet/IP™18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
    Programmeerbaar/parametreerbaar

    Via webserver

    Met PLC Engineering Tool

Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads