Absolute encoders
ACS/ACM36

Compact, universeel, direct

Uw voordelen

  • Intuïtieve parametrering van het meetbereik direct op het apparaat met folietoetsenbord (teach-in-functie) bespaart tijd. Bovendien is geen specifieke vakkennis vereist.
  • Dankzij het compacte model in 36 mm-formaat kan de encoder ook worden ingezet als er weinig plaats is. Daarmee biedt het product nieuwe vrijheden voor ontwikkeling en machinedesign.
  • De analoge interfaces (stroom / spanning) bieden een kosteneffectieve oplossing voor de bepaling van positie en traject en leveren zo een bijdrage aan de kostenverlaging van de gehele installatie.

Overzicht

Compact, universeel, direct

De encoderfamilie ACS36 (singleturn) en ACM36 (multiturn) heeft een analoge interface met een maximale totaalresolutie tot 3723 bit (singleturn en multiturn). Het meetbereik kan eenvoudig met de Teach-In-functie van de programmeerfolie direct op het apparaat, intuïtief met slechts enkele klikken worden geprogrammeerd. Afhankelijk van de apparaatvariant kan een stroomsignaal van 4-20 mA of een spanningssignaal van 0-10 volt worden afgegeven.

In één oogopslag
  • Compacte absolute encoder van 36 mm tot 3723 stappen (voor singleturn en multiturn)

  • Servoflens

  • Radiale kabelaansluiting

  • Analoge interface 4…20 mA of 0…10 V

  • Programmering met toetsenfolie op de encoder

  • Isolatieklasse IP65

  • Temperatuurbereik: –30 °C tot +80 °C

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Encoder-uitvoeringSingleturn / Multiturn
    AstypeMassieve as, Servoflens
    Asdiameter
    Massieve as, Servoflens6 mm
    AansluittypeKabel, Radiaal
    Communicatie-interfaceAnaloog
    Communicatie-interface detailStroom / Spanning
    Aantal stappen per omwenteling (max. resolutie)
    Analoog, Stroom2.979
    Analoog, Spanning3.723
    Max. resolutie (aantal stappen per omwenteling x aantal omwentelingen)
    Analoog, Stroom2.979 x 16
    Analoog, Spanning3.723 x 16
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads