Automatisch pallets stapelen

Moderne robots stapelen betrouwbaar verpakkingen op pallets. Servomotoren met het compacte motor feedback systeem EKM36 bewegen de robot dynamisch en exact. De EKM36 is gecertificeerd voor veilige bewegingen tot SIL2 en PL d. Dankzij de HIPERFACE® DSL-interface en de eenkabeltechnologie halveert het bedradingswerk.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Compact motorfeedbacksysteem voor uiterst dynamische servo-aandrijvingen
    • Motorfeedbacksysteem met HIPERFACE DSL®-interface
    • Compacte, robuuste bouwvorm met 36 mm diameter
    • Tot 20 bit resolutie per omwenteling en 4.096 omwentelingen meetbaar bij multiturn-systeem
    • Aansluitmogelijkheid voor een externe temperatuursensor
    • E²Prom met 8 kByte vrij geheugenbereik
    • SIL2-gecertificeerd (geldt alleen voor EKS/EKM36-2...)
    • Gebruiksduurhistogram