Betrouwbare snelheidsbewaking bij automatisch geleide voertuigen (AGV)

Voor de bepaling van een veilige snelheid wordt op de hoofdaandrijvingsas van een AGV de incrementele veiligheidsencoder DFS60S Pro en voor de bepaling van de veilige stuurhoek de absolute encoder AFS/AFM60S ingezet. De encoders leveren gegevens over stuuruitslag en traject. Met de Motion-Control-modules FX3-MOC kunnen deze gegevens in de veiligheidscontroller Flexi Soft worden geanalyseerd.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Veilig, eenvoudig, flexibel: encoders voor functionele veiligheid
    • Encoders voor functionele veiligheidstechniek: SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (EN 62061), PL d (EN ISO 13849)

    • Elektrische interface: 4,5 V ... 32 V, sin/cos 1 VSS, 1.024 perioden

    • Klem- of servoflens, blinde of doorsteekbare holle as (montagemogelijkheden met spie)

    • Kabelaansluiting universeel, M23- of M12stekker axiaal of radiaal

    • Isolatieklasse: IP65

    • Werktemperatuurbereik: –30 °C ... +95 °C (afhankelijk van type)

  • Volgende producten kunnen worden gebruikt
    Veiligheidscontrollers
    Flexi Soft
    • Module: Motion Control-module
    • Aansluittype: Stekker, Micro D-Sub, 15-pins
    • Encoderinterface: Incrementele A/B-encoders, TTL, Incrementele A/B-encoder, HTL 12 V of 24 V, Incrementele A/B-encoders, RS-422, Sin/cos-Encoder, SSI-encoder (master / listener), HIPERFACE®
    • Veiligheidsfuncties voor de aandrijving: Veilige stop 1 (SS1), Veilige stop 2 (SS2), Veilige bedrijfsstop (SOS), Veilige snelheidsbewaking (SSM), Veilig gereduceerde snelheid (SLS), Veilige bewegingsrichting (SDI), Veilige remaansturing (SBC)
    • Beschermlak voor verhoogde milieu-eisen: nee
    Details
    Nu vergelijken
    Stuk
    Veiligheidssystemen für AGV-systemen en AMR's
    Safe EFI-pro System
    • Module: Motion Control-module
    • Aansluittype: Stekker, Micro D-Sub, 15-pins
    • Encoderinterface: Incrementele A/B-encoders, TTL, Incrementele A/B-encoder, HTL 12 V of 24 V, Incrementele A/B-encoders, RS-422, Sin/cos-Encoder, SSI-encoder (master / listener), HIPERFACE®
    • Veiligheidsfuncties voor de aandrijving: Veilige stop 1 (SS1), Veilige stop 2 (SS2), Veilige bedrijfsstop (SOS), Veilige snelheidsbewaking (SSM), Veilig gereduceerde snelheid (SLS), Veilige bewegingsrichting (SDI), Veilige remaansturing (SBC), Veilige nok (SCA), Veilige gereduceerde positie (SLP)
    • Beschermlak voor verhoogde milieu-eisen: nee
    Details
    Nu vergelijken
    Stuk
    Veiligheidscontrollers
    Flexi Soft
    • Module: Motion Control-module
    • Aansluittype: Stekker, Micro D-Sub, 15-pins
    • Encoderinterface: Incrementele A/B-encoders, TTL, Incrementele A/B-encoder, HTL 12 V of 24 V, Incrementele A/B-encoders, RS-422, Sin/cos-Encoder, SSI-encoder (master / listener), HIPERFACE®
    • Veiligheidsfuncties voor de aandrijving: Veilige stop 1 (SS1), Veilige stop 2 (SS2), Veilige bedrijfsstop (SOS), Veilige snelheidsbewaking (SSM), Veilig gereduceerde snelheid (SLS), Veilige bewegingsrichting (SDI), Veilige remaansturing (SBC), Veilige nok (SCA), Veilige gereduceerde positie (SLP)
    • Beschermlak voor verhoogde milieu-eisen: ja
    Opmerking: Beschermlak voor verhoogde milieu-eisen (bijv. resistentie tegen zwavel).
    Details
    Nu vergelijken
    Stuk

Productielogistiek wordt slim

De cirkel is compleet - Sensoroplossingen in de productielogistiek ook voor kleinste tussenruimtes bij de productie

Meer info