Bescherming van operators en het voorkomen van botsingen met de palletshuttle

Als personeel de rijbaan van de shuttle kan betreden, moeten volgens de geldende normen bepaalde veiligheidsfuncties worden geïmplementeerd. Met de ultracompacte veiligheidslaserscanner S300 Mini met omschakelbare veiligheids- en waarschuwingsvelden kunnen deze eisen normconform worden gerealiseerd en ook botsingen tussen schuttles worden vermeden.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Efficiënt en betrouwbaar tegelijkertijd
    • Ultracompacte constructie
    • Veiligheidsvelden met reikwijdte van 1 m, 2 m of 3 m
    • Scanhoek 270°
    • 1 veldset
    • Keuze uit verschillende resoluties voor hand-, been- of lichaamsdetectie
    • Contour als referentie voor verticale applicaties
    • Geïntegreerde relaiscontrole (EDM)
    • Eenvoudig configureerbare velden en functie

Productielogistiek wordt slim

De cirkel is compleet - Sensoroplossingen in de productielogistiek ook voor kleinste tussenruimtes bij de productie

Meer info