Vier dimensies Smart Sensors:
Efficiënte communicatie
Efficiënte communicatie voor bidirectionele data-uitwisseling tussen controller en sensor – voor batchgrootte 1, flexibele processen en eenvoudige service.
Smart Sensors zijn vlijtige gegevensverzamelaars en intelligente analysatoren. Via de geïntegreerde IO-Link-interface kunnen ze hun omgeving in deze kennis laten delen – realtime. Smart Sensors hebben altijd een open oor voor allerhande controllercommando’s. Ze kunnen bijvoorbeeld binnen enkele seconden nieuwe parametersets ontvangen – voor een flexibele productie tot aan batchgrootte 1. Zelfs bij een defect apparaat kan met IO-Link de als laatste gebruikte parameterset automatisch op de vervangende sensor worden overgezet. Zo wordt plug-and-play realiteit.
Efficiënte communicatie: de meerwaarde voor uw applicatie
Flexibele productie en batchgrootte 1
- Hogere productiviteit door reductie van machinestilstand bij productvoorbereiding
- Grootst mogelijke flexibiliteit en veiligheid door dynamische parameteraanpassingen van de sensor tijdens de werking – ook bij batchgrootte 1
- Automatische sensorparametrering door de controller voorkomt onjuiste instellingen bij handmatige voorbereiding
- Verhoging van de installatievariabiliteit helpt kosten te verlagen
Flexibele sensorparametrering voor verschillende verpakkingen
Snelle inbedrijfname en vervanging van apparaten met plug-and-play door automatische instelling van de sensorparameters
- Eenvoudigere inbedrijfname door sensorparametrering via controller
- Snelle plug-and-play sensorvervanging verhoogt de machinebeschikbaarheid
- Sensoren kunnen ook door ongeschoold personeel worden vervangen
- Parametrering op afstand van sensoren die op ontoegankelijke plekken gemonteerd zijn
Snelle inbedrijfname en vervanging van apparaten met plug-and-play
Doorlopende digitale datatransmissie
- Hogere signaalkwaliteit door geheel digitale datatransmissie van de sensor tot de controller; klassieke transmissie van analoge waarden (0–10 V, 4–20 mA) komt te vervallen
- Lagere kosten door gebruik van niet-afgeschermde standaardkabels
- Hoge elektromagnetische compatibiliteit (EMC)
Geheel digitale signaaloverdracht
Apparaatvalidatie, rapportage en elektronische stuklijst
- Hogere transparantie: sensorvervanging en parameterwissel kunnen worden gerapporteerd
- Bescherming tegen manipulatie door doelgericht deactiveren van bedieningselementen
- Veilige werking: de inbedrijfname van niet vrijgegeven apparaten kan worden verhinderd
- Automatische opstelling van een elektronische stuklijst voor de in de machine ingebouwde Smart Sensors
Apparaatvalidatie, rapportage en opstellen van een elektronische stuklijst
Vereenvoudigde apparaatidentificatie voor een optimaal installatiebeheer
- Seriële point-to-point communicatie via IO-Link
- Decentrale apparaatidentificatie
- Apparaatspecifieke gegevens voor probleemloos installatiebeheer
Smart sensors: efficiënte communicatie met IO-Link
Wachten aub
Uw aanvraag wordt bewerkt...