DISPLACEMENT-SENSOR OD200: OVERTUIGENDE PERFORMANCE, ZELFS BIJ VEELEISENDE OPPERVLAKKEN

9 jul 2025

Met de OD200 presenteert SICK een metende afstandssensor voor korte reikwijdtes in een miniatuurontwerp dat een nieuwe standaard zet in deze sensorklasse dankzij zijn meetstabiliteit bij sterk reflecterende, zwarte en onregelmatige oppervlakken. Met een nieuw ontwikkelde meetkern met een ontvangerlijn met hoge resolutie en een geoptimaliseerd optisch systeem bereikt de nieuwe displacement-sensor een nieuw level qua meetwaardestabiliteit en betrouwbaar, reproduceerbaar detectie- en schakelgedrag. Dit garandeert ook bij veeleisende applicaties een hoge productiviteit. De afstandssensor kan eenvoudig en gemakkelijk in gebruik worden genomen via plug-and-play. De sensor biedt gangbare verbindingsopties en maakt een hoge processnelheid met volledige meetperformance mogelijk. Naast de gemeten waarden levert de sensor ook gegevens voor inline optimalisatie van de meetperformance en voor continue toestandsbewaking. Hiermee is de OD200 de oplossing voor een veelheid aan toepassingen in diverse branches, waaronder de automobielindustrie, de consumptiegoederenindustrie, de elektronica-industrie alsook de machine- en installatiebouw.

De OD200 breidt het assortiment displacement-sensoren van SICK uit en vult tegelijkertijd het toepassingsgebied van de bewezen en succesvolle OD Mini aan. Bovendien vormt de nieuwe afstandssensor van SICK een aanzienlijke upgrade ten opzichte van de vorige marktstandaard.

OD200 - Probleemoplosser bij metingen op sterk reflecterende, zwarte en onregelmatige oppervlakken

In industriële productie-, montage- en kwaliteitsprocessen vormen reflecterende, onregelmatige of complex gestructureerde materiaaloppervlakken zoals koolstofvezelcomposieten, drukgietwerk of metalen met fijne textuur een uitdaging voor precieze metingen, omdat ze kunnen leiden tot onnauwkeurige of ontbrekende meetwaarden - vooral bij moeilijke lichtomstandigheden of kleine componenten. De OD200 slaagt erin aanzienlijk nauwkeurigere gemeten waarden te bereiken bij veeleisende oppervlakken. 

Consistent robuuste meetresultaten bij alle materialen en omgevingscondities

De OD200 levert stabielere en nauwkeurigere meetresultaten bij moeilijke oppervlakken. Dit is te danken aan de nieuw ontwikkelde triangulatie-meetkern met zijn krachtige evaluatiealgoritmen. De OD200 is momenteel ontworpen voor processnelheden tot 3 kHz en is bij de marktintroductie in juli 2025 verkrijgbaar in diverse sensorvarianten voor meetbereiken van 25 mm tot 160 mm. Bovendien zorgt de ontvangsteenheid met hoge resolutie ervoor dat ook oppervlakken met een lage remissiefactor betrouwbaar worden gedetecteerd. Tot slot is het optische systeem ook verder geoptimaliseerd wat betreft de geometrie en de homogeniteit van de lichtvlek alsmede de ongevoeligheid voor vreemdlicht. In combinatie zorgen deze eigenschappen voor betrouwbaar meet- en schakelgedrag bij hoogglanzende, reflecterende of bijna reflectievrije objecten, maar ook voor gestructureerde en niet homogene oppervlakken of kritische omgevingshelderheid. Storingen als gevolg van onjuiste metingen en ontbrekende signalen worden aanzienlijk verminderd. Dit betekent minder stilstand, minder afstel- en onderhoudswerk en een hogere productiviteit.

Integratie, inbedrijfname, connectiviteit: alles plug and play

De integratie en inbedrijfname van de OD200 is geschikt voor de industrie en eenvoudig. Dankzij de miniatuurbehuizing heeft de sensor voldoende montageruimte, zelfs in krappe inbouwsituaties. Intelligente voorinstellingen en algoritmen en, indien nodig, de intuïtieve, menugestuurde gebruikersinterface op het display van het apparaat vereenvoudigen de instelling en werking van de sensor. Plug-and-play hier, zonder verdere parametrering bespaart tijd. De verbindingsopties van de OD200 omvatten met IO-Link een analoge stroom-/ spanningsoutput en telkens een schakelinput en -output van alle benodigde en voor industrie gebruikelijke interfaces en I/O's. Hierdoor biedt de OD200 een hoge mate van flexibiliteit bij de integratie in automatiseringssystemen en Industrie 4.0-omgevingen. De sensor behoudt volledige toegang via IO-Link, zelfs op moeilijke of ontoegankelijke installatielocaties.

Inline-optimalisatie en Condition Monitoring

Naast de feitelijke meetgegevens levert de OD200 ook diverse bedrijfsgegevens, bijvoorbeeld met betrekking tot de belichtingstijd of de breedte van de signaalpiek, die worden geanalyseerd om de afstand te berekenen. Deze informatie vanuit de lopende werking kan worden gebruikt voor zowel inline-optimalisatie van de sensorperformance als voor toepassingen als onderdeel van condition monitoring van de sensor of de processen. 

Over SICK: 

SICK is een van 's werelds toonaangevende leveranciers van oplossingen voor op sensoren gebaseerde applicaties voor industriële toepassingen. De in 1946 door Dr.-ing. e.h. Erwin Sick opgerichte onderneming met hoofdkantoor in Waldkirch (Breisgau) in de buurt van Freiburg behoort tot de technologie- en marktleiders, en is met de meer dan 63 dochterondernemingen en kapitaaldeelnames, evenals talrijke vertegenwoordigingen in de hele wereld aanwezig. SICK stelt wereldwijd meer dan 10.000 medewerkers tewerk en realiseerde in het boekjaar 2024 een concernomzet van 2,1 miljard euro. Aanvullende informatie over SICK is beschikbaar op het internet op www.sick.com

 

Voor deze persinformatie zijn geschikte digitale afbeeldingen in afdrukbare resolutie beschikbaar. Deze mogen alleen voor redactionele doeleinden worden gebruikt. Gebruik is gratis bij ‘Foto: SICK’ als bronvermelding. Grafische wijzigingen - behalve het bijsnijden van het hoofdmotief - zijn niet toegestaan. Meer foto's zijn beschikbaar in de SICK Media Library.