Camera codelezer
Lector62x

Perfect zicht – bij iedere licht

Uw voordelen

  • Intelligente decoderingsalgoritmen voor hoge doorvoer ook bij contrastarme of vervuilde codes
  • Variabel verlichtingsconcept en optische accessoires zorgen voor een betrouwbare lezing, ook bij wisselende lichtomstandigheden en spiegelende oppervlakken
  • Automatische installatiewizard maakt een snelle en eenvoudige inbedrijfname mogelijk
  • Korte stilstandstijden bij vervanging dankzij parameterback-up op MicroSD-kaart
  • Minder programmeerwerk door overdracht van de leesresultaten naar de besturing in het gewenste formaat
  • Stabiele leesperformance ook bij –35 °C dankzij diepvriesopslag-apparaatvarianten

Overzicht

Perfect zicht – bij iedere licht

De Lector62x is een compacte camera-codelezer voor de betrouwbare detectie van 1D-en 2D-codes, stacked codes en tekst. De sterke DPM-decoder leest ook laser- of dot-peening-codes foutloos – zelfs bij zwak contrast, verontreiniging of lage codekwaliteit. Dankzij het lichtsterke belichtingsconcept met tweekleurige LED"s is de Lector62x bijzonder ongevoelig voor vreemd licht. Dat zorgt zelfs bij wisselende lichtomstandigheden voor betrouwbaar lezen van de code. Dankzij de compacte behuizing met draaibare stekkereenheid is dit de ideale codelezer in productielijnen met beperkte inbouwruimte.

In één oogopslag
  • Krachtige DPM-decoder
  • Ongevoelig voor vreemd licht
  • Lichtsterke LED"s in rood, blauw, infrarood
  • Uitgebreide optische accessoires zoals polarisatiefilters of koepelbevestigingen
  • Afstelhulp met automatische focus, laserafstelhulp, groen feedback-led
  • Innovatieve gegevensverwerking met sorteer-, filter- en uitvoerformattering

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Uniforme aansluitmodules
  • Uniforme bedieningsinterface
  • Uniform accessoireconcept
Meer info

Voordelen

Hem ontgaat niets

Highperformance decoder Identificeert uiteenlopende codes, zelfs bij een laag contrast, spiegelende oppervlakken of verontreinigingen
Hoge ongevoeligheid voor vreemd licht Stabiele lezing in alle inbouwposities – ook bij wisselende lichtverhoudingen

Dankzij de betrouwbare decodering overtuigt de Lector62x zelfs onder moeilijke omstandigheden en garandeert bovendien een hoge productiviteit tijdens het gebruik.

Zet iedere code in het juiste licht

Altijd de passende kleur

Twee rode en blauwe LED’s zorgen voor een ideale, op de toepassing afgestemde belichting

Altijd goed gefilterd Het polarisatiefilter garandeert een betrouwbare lezing op spiegelende oppervlakken, zelfs bij sterke reflecties
Altijd optimaal belicht Betrouwbare code-identificatie op golvende of glanzende oppervlakken met behulp van het dome-opzetelement

Het lichtsterke belichtingsconcept van de Lector62x kan individueel aan de omstandigheden ter plaatse worden aangepast. Verschillende belichtingskleuren zorgen voor de homogene belichting van het leesveld – voor een optimale performance bij iedere toepassing. Met de juiste belichtingsaccessoires wordt ook onder moeilijke omstandigheden een betrouwbare codelezing bereikt.

Altijd gereed

Teer eenvoudig Instelhulp met auto-focus, laserafstelhulp en groen feedbacklampje vereenvoudigen de inbedrijfname en hantering
Weinig ruimte nodig Dankzij de compacte bouwvorm met draaibare stekkereenheid is integratie ook bij beperkte inbouwruimte mogelijk
Opgeslagen De microSD-kaart voor het opslaan van beelden en back-ups van de parameters garandeert een comfortabele analyse en korte machinestilstand bij vervanging
Innovatieve datahandling Dankzij uitgebreide sorteer-, filter- en uitgaveformattering worden de leesresultaten reeds in het gewenste formaat doorgestuurd naar de controller waardoor minder programmeerwerk nodig is

Afstelhulpen, flexibele bouwvorm, intelligent cloningsconcept en innovatieve datahandling garanderen een minimale inzet bij inbedrijfname en apparaatvervanging.

4Dpro – THE FLEXIBILITY YOU NEED

SICK biedt een breed assortiment aan identificatie- en vision-oplossingen die ontwikkeld en geproduceerd worden door de sensorfabrikant zelf. Welke oplossing u vandaag ook kiest: Met het 4Dpro-concept bent u ook in de toekomst flexibel. Alle 4Dpro-sensoren zijn compatibel en onderling uitwisselbaar. Een uniforme aansluitmodule, een uniforme gebruikersinterface en een uniform toebehorenconcept - wij noemen deze unieke combinatie 4Dpro.
Uniforme aansluitmodule Alle 4Dpro-sensoren hebben dezelfde modulaire aansluitmodule. Dit maakt een flexibele veldbuskoppeling met een hoge proceszekerheid mogelijk. En u profiteert dubbel – vereenvoudigde bestelling en minder integratie-inspanning.
Uniform bedieningspaneel Alle 4Dpro-sensoren gebruiken de cross-device configuratiesoftware van SICK. Dit zorgt ervoor dat u snelle ingewerkt bent in alle technologieën. Gegevens worden in het gewenste formaat aan de besturing overgedragen en de in- en uitgangen van de 4Dpro-sensoren kunnen snel worden geanalyseerd via een event monitor.

Investeringszekerheid, eenvoudige inbedrijfname, lage scholingskosten, snelle en flexibele vervanging, ook bij het schakelen tussen verschillende identificatietechnologieën.

SICK LifeTime Services

De services van SICK verhogen de productiviteit van de machines en installaties, verhogen de veiligheid van mensen wereldwijd, leggen de basis voor duurzaam ondernemen en zorgen voor de bescherming van kapitaalgoederen. Naast de eigenlijke adviesdienst biedt SICK ook ondersteuning bij het ontwerp en de inbedrijfname, alsook tijdens het gebruik direct ter plaatse.

Het dienstenpakket strekt zich o.a. van onderhoud en inspectie via performance check tot upgrade en retrofits. Modulaire of individueel ontworpen servicecontracten verlengen de levensduur en daarmee de beschikbaarheid van systemen. Storingen of overschrijdingen van grenswaarden kunnen te allen tijde worden gedetecteerd dankzij sensoren en systemen.

Advies & Design Toepassingsspecifiek advies over het product, de integratie ervan en de toepassing zelf.
Inbedrijfname en onderhoud Optimale en duurzame toepassing - dankzij de professionele inbedrijfname en het onderhoud door een opgeleide servicetechnicus van SICK.
Servicecontracten Langere garantieperiode, SICK Remote Service, 24-uurs helpdesk, onderhoud, beschikbaarheidsgaranties en andere modulaire bouwstenen kunnen op aanvraag individueel gecombineerd worden.

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    FocusInstelbare focus (elektrisch) / Teach-autofocus
    Sensorresolutie

    752 px x 480 px

    1.280 px x 1.024 px

    Scanfrequentie25 Hz / 60 Hz / 50 Hz
    Leesafstand30 mm ... 1.500 mm
    IsolatieklasseIP65 / IP67
    Lens en belichting vervangbaar
    PROFINET✔ , optioneel via externe veldbusmodule / ✔
    EtherCAT®✔ , optioneel via externe veldbusmodule
    Serieel✔ , RS-232, RS-422
    CAN
    CANopen
    PROFIBUS DP✔ , optioneel via externe veldbusmodule
    Ethernet✔ , TCP/IP
    EtherNet/IP™
    Gewicht170 g
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads