Accessoires
Of het nu gaat om elektrische aansluittechniek, reflectoren of mechanische bevestigingssystemen: SICK biedt een omvangrijk assortiment accessoires, om de beschikbaar van applicatieoplossingen te garanderen. Hij is perfect op de sensoren afgestemd, zorgt voor de kosteneffectieve integratie in installaties en is snel geleverd. Ook klantspecifieke ontwikkelingen en aanpassingen voert SICK snel uit.

Afstandsensoren
Eén van de belangrijkste taken in de industriële productie is de meting van afstanden. De toepassingen op dit gebied zijn echter zo veelzijdig dat er geen enkele sensor bestaat die universeel voor alle taken kan worden ingezet. SICK levert daarom voor het meten van afstanden een breed scala aan producten voor zeer uiteenlopende meettaken. Het werkingsprincipe voor de afstandmeting is gebaseerd op opto-elektronica en ultrasone sensortechnologie.
From micron to mile. In all dimensions. Reikwijdte in alle dimensies, exacte resultaten in alle omgevingen.

Analyseoplossingen
De analyseoplossingen van SICK bieden toekomstgerichte concepten op het gebied van emissie- en procesmeting. Typische toepassingsgebieden zijn energiecentrales, afvalverbrandingsinstallaties, cementfabrieken en de chemische industrie.

Array-sensoren
Array-sensoren werken volgens het tastende principe. Ze herkennen zelfs de dunste randen aan de hand van de grijswaardeverschillen binnen het gezichtsveld. De positie van bijv. een papierbaan aan de hand van de baanrand of aan de hand van een contrastlijn is slechts één van de vele toepassingen. Ook breedtes, diameters en spleten kunnen worden gedetecteerd. In de reflectormodus herkennen array-sensoren zelfs transparante materialen.

Automatische identificatie
Een betrouwbare automatische identificatie is de basis voor de traceerbaarheid van producten en de bescherming tegen productpiraterij. SICK levert de drie meest gebruikte industriële ID-technologieën: laserscanners voor 1D-codes, op cameratechniek gebaseerde codelezers voor 1D- en 2D-codes en RFID-readers. De ingebouwde interfaces maken integratie in alle relevante industriële netwerken mogelijk en de innovatieve functionaliteiten vergemakkelijken de inbedrijfsname en bediening.
Dé beste identificatietechnologie bestaat niet. Omdat geen identificatievraagstuk hetzelfde is, biedt SICK een universum aan identificatieoplossingen. De keuze is aan u.
Onze identificatieoplossingen
Capacitieve en magnetische naderingsschakelaar
Benaderingsschakelaars detecteren contactloos de meest uiteenlopende objecten en media. De sensoren zijn perfect afgestemd op industriële toepassingen en vereisten. Dit vertaalt zich in een lange levensduur, uiterste robuustheid, hoogste precisie en betrouwbaarheid. Als technologieën zijn capacitieve en magnetische benaderingsschakelaars beschikbaar. SICK ontwikkelt betrouwbare en intelligente branchespecifieke en individuele automatiseringsoplossingen.

Contactloze bewegingssensoren
Contactloze bewegingssensoren detecteren bewegingen direct van objectoppervlakken. Voor de detectie is geen meetstandaard of meetschaal nodig. Hierdoor blijven de oppervlakken schoon en onbeschadigd en blijven voorwerpen vrij van slijtage.
De beweging kan in elke richting verlopen, lineair of rotatief. Bovendien is de detectie onafhankelijk van het feit of het object of de sensor beweegt.

Contrasttasters
Contrasttasters worden overwegend in verpakkingsmachines/drukpersen gebruikt voor de herkenning van markeringen. De contrasttasters KT van SICK detecteren de geringste contrasten bij de hoogste snelheden, bijvoorbeeld drukmarkeringen op folies of verpakkingen. Ze herkennen lichte verschillen in grijstinten tussen markering en achtergrond op matte, glanzende of transparante oppervlakken. Voor veelzijdige behoeften is een grote keuze apparaattypen met verschillende methoden voor de contrastresolutie en uiteenlopende teach-in-varianten beschikbaar.

Encoders
Afstand, positie, hoek – als het om precieze positiebepaling in de industriële automatisering gaat, is de encoder een geschikte oplossing. Dit geldt ook voor het meten van omwentelingen en toerental, snelheid en acceleratie. Optische en robuuste magnetische encoders met een hoge resolutie vullen elkaar perfect aan en zorgen voor exacte metingen in uiteenlopende applicaties. Roterende encoders zijn verkrijgbaar als incrementele en absolute encoders. In de lineaire meettechniek zijn trekdraadencoders en lineaire encoders met standaardmaat beschikbaar.


Eenvoudige parametrering en flexibele programmeermogelijkheden zijn belangrijke kenmerken van de SICK-encoders. Sinds decennia overtuigen encoders van SICK op talrijke toepassingsgebieden.


De nieuwe SICK-app voor encoders heeft een interactieve encoderselectietool die u alle details geeft over de verschillende producten waaronder bestelinformatie, tekeningen, productinformatie en DAB-bestanden. Bovendien kunt u met de geïntegreerde barcodelezer van de app productinformatie eenvoudig oproepen. Scan hiervoor gewoon de barcode van de encoder en bekijk alle relevante details over het product.


Eenvoudige parametrering en flexibele programmeermogelijkheden zijn belangrijke kenmerken van de SICK-encoders. Sinds decennia overtuigen encoders van SICK op talrijke toepassingsgebieden.


De nieuwe SICK-app voor encoders heeft een interactieve encoderselectietool die u alle details geeft over de verschillende producten waaronder bestelinformatie, tekeningen, productinformatie en DAB-bestanden. Bovendien kunt u met de geïntegreerde barcodelezer van de app productinformatie eenvoudig oproepen. Scan hiervoor gewoon de barcode van de encoder en bekijk alle relevante details over het product.

Flowmeettechniek
Flowmeettechniek wordt in vrijwel ieder branche ingezet. SICK is deze veelzijdige uitdaging aangegaan en biedt een uitgebreide portfolio met innovatieve sensorsystemen. Als ijkplichtige meter of als meetinstrument voor bewaking en regeling: flowmeettechniek van SICK werkt op basis van de meest moderne technologieën altijd betrouwbaar en veilig – ook onder moeilijke proces- en omgevingscondities.

Gas analyzers
Het portfolio bestaat uit een breed assortiment aan gas analyzers met verschillende hoogpresterende meetprincipes. Met zijn in situ- en extractieve meettechnieken voor de inrichting van complete installaties komt SICK bovendien met oplossingen voor meerdere toepassingen en complexe meettaken.

Glanssensoren
Want de glanssensor Glare detecteert en onderscheidt de glans op vlakke oppervlakken. En als het om betrouwbaarheid en kostenbesparing gaat, levert hij een topprestatie. Glans op objectoppervlakken werd tot nu toe steeds als een storende factor beschouwd waardoor engineers regelmatig het zweet op hun voorhoofd hadden staan. Maar nu zijn de glanzende eigenschappen het onderscheidscriterium voor de procesbesturing geworden – onafhankelijk van kleur, transparantie of patroon. Vandaar dat de engineers nu de toekomst met glans tegemoetzien. Uitgerust met intelligente Delta-S-technologie is Glare een nieuwe mijlpaal in de klantgerichte sensorontwikkeling. En SICK verstevigt opnieuw zijn leidende positie op het gebied van opto-elektronische sensoren voor herkenning van de meest uiteenlopende objecten.

Inductieve benaderingsschakelaars
Inductieve benaderingsschakelaars worden miljoenen keren op vrijwel alle industriële terreinen gebruikt. Ze detecteren contactloos metalen objecten en onderscheiden zich door een lange levensduur en uiterste robuustheid. Met de modernste ASIC-technologie bieden de sensoren van SICK de hoogste precisie en betrouwbaarheid. Cilinder- of blokvormige sensoren, met enkelvoudige, tweevoudige of drievoudige schakelafstand of speciale sensoren voor ATEX-zones of ruwe omgevingen: SICK biedt altijd de passende oplossing voor uw behoefte. Daarmee worden alle branchespecifieke en individuele automatiseringsoplossingen intelligent en betrouwbaar opgelost.

Inertiële sensoren
In de procesautomatisering is vooral bij mobiele applicaties kennis vereist over de positie van objecten. SICK biedt hiervoor een breed spectrum inertiële sensoren. De productportfolio reikt van conventionele statische tot aan dynamische hellingssensoren die ook in geaccelereerde toepassingen altijd een precieze positie-informatie leveren.

Integratieproducten
Integratieproducten van SICK maken de eenvoudige aansluiting en opname in een netwerk (bedraad of optisch) van een groot aantal sensoren op veldniveau en de overdracht van sensorgegevens naar de cloud mogelijk. Daarbij worden de gegevens geschikt voor Industrie 4.0 direct of reeds voorbereid beschikbaar gesteld, om overkoepelende processen zoals anticiperend onderhoud, track-and-trace of kwaliteitscontrole te bedienen.

Kleurensensoren
Kleurensensoren detecteren de kleur van een oppervlak. De sensoren zenden licht (rood, groen, blauw) uit naar de te controleren objecten, berekenen uit de reflecterende stralen de kleurwaardedelen en vergelijken deze met de eerder opgeslagen referentiewaarden. Als de kleurwaarden binnen de ingestelde tolerantieband liggen wordt een schakeloutput geactiveerd.

Lichtgeleidersensoren en lichtgeleiders
Als de montageruimte beperkt is of zeer kleine objecten moeten worden gedetecteerd, zijn lichtgeleidersensoren de ideale oplossing voor de objectdetectie. Als daar nog hogere vereisten bijvoorbeeld aan de reikwijdte, de temperatuurbestendigheid, de materiaalbestendigheid of een flexibele montage bijkomen, vormt alleen de intelligente combinatie van sensor en lichtgeleider de perfecte oplossing. Een breed aanbod aan lichtgeleiders met aan de applicatie aangepaste optische koppen laten geen wens onvervuld.

Lokalisatie- en positioneringsoplossingen
Logistieke processen op magazijn- en productiegebied moeten efficiënt zijn. Een aanzienlijke efficiëntieverhoging kan worden bereikt door het registreren van positie en snelheid in spoorgebonden en vrije toepassingen, tracking van objecten, het lokaliseren van mobiele platforms en AGV-vloten. SICK biedt hiervoor uitgebreide lokalisatie- en positioneringsoplossingen.

Luminescentietasters
Luminescentietasters detecteren zichtbare en onzichtbare markeringen, die onder uv-licht oplichten. Fluorescerende materialen en markeringen worden onafhankelijk van patroon, kleur of oppervlaktekwaliteit op ieder willekeurig dragermateriaal betrouwbaar herkend. Luminescentietasters zenden uv-licht uit met een golflengte van ca. 375 nm. Fluorescerend stoffen zetten uv-licht om in zichtbaar licht met lange golven. Het aldus gereflecteerde licht wordt door de luminescentietaster ontvangen en geanalyseerd.

Machine Vision
Vision oplossingen zijn ideaal voor geautomatiseerde keurings- en meettaken. De 2D- en 3D Vision camera's van SICK zijn inzetbaar binnen een grote bandbreedte van toepassingen waarin het draait om meten, lokaliseren, keuren en identificeren. Onze Vision producten zijn afgestemd op industriële omgevingen en op basis van meer dan 60 jaar ervaring met industriële sensoren met de grootste zorg ontwikkeld.
Op de vraag naar de beste technologie voor inspectieopgaven is geen standaardantwoord te geven. De keuze voor de beste oplossing voor positionering, detectie, inspectie en kwaliteitscontrole is afhankelijk van uw uitdaging.
Onze 2D- en 3D-vision-sensoren
Magnetische cilindersensoren
Innovatieve cilindersensoren van SICK. Eigenschappen zoals eenvoudige handling, beschikbaarheid van een analoge output, de beste schakeleigenschappen, de inzetbaarheid in de levensmiddelen- en drankenindustrie, de ondersteuning van de modernste IO-Link-technologie of de universele montagemogelijkheden dankzij het omvangrijke adapterassortiment maken het duidelijk: magnetische cilindersensoren van SICK zijn gewapend voor alle omgevingen en omstandigheden.

Meet- en detectieoplossingen
De lasermeettechniek LiDAR (Light Detection and Ranging) biedt oplossingen voor een breed spectrum aan toepassingen. De geregistreerde twee- of meerdimensionale contourgegevens kunnen zowel extern als ook intern worden verwerkt. De techniek is perfect voor toepassingen binnen en buiten zoals bijvoorbeeld botsingsbescherming in havens, classificatie in het verkeer, detectie in gebouwautomatisering of positiebepaling in navigatietoepassingen.
From micron to mile. In all dimensions. Reikwijdte in alle dimensies, exacte resultaten in alle omgevingen.
From micron to mile. In all dimensions. Reikwijdte in alle dimensies, exacte resultaten in alle omgevingen.

Modulair lichtscherm
Tweedimensionale bewaking of tellen zijn de kerntaken in automatisering. De modulaire lichtschermen van SICK worden gebruikt in vele oplossingen: detecteren van objecten, personen en voertuigen, aanwezigheids- en uitsteekcontrole. De taken zijn zo veelzijdig dat geen lichtscherm universeel voor alle applicaties kan worden ingezet. SICK biedt modulaire lichtschermen met een omvangrijke keuze aan bewakingshoogtes, behuizingsgroottes, reikwijdtes en resoluties, en vereenvoudigt daarmee de integratie.

Motor feedback systemen
Vroeger had u drie sensoren nodig voor commutatie en positie- en toerentalmeting, vandaag bevatten SICK motor feedback systemen deze functies in één apparaat. Een uniforme mechanische interface biedt hier een hoge flexibiliteit. Zij creëren ook normen op het gebied van elektrische interfaces zoals HIPERFACE® en HIPERFACE DSL® en voldoen aan belangrijke eisen zoals temperatuurbestendigheid, hoge resolutie en multiturn-functie. Dankzij de SIL2-certificering is een implementatie van de machinerichtlijn conform EN ISO 13849 gegarandeerd.

Opto-elektronische beveiligingssystemen
Opto-elektronische veiligheidssystemen zijn de eerste keuze voor een maximale productiviteit van machines en installaties. In tegenstelling tot hekken en deuren vormen ze geen beperking bij handling en materiaaltransport. Bovendien bieden ze een beter zicht op de machineruimte. Het brede portfolio dekt alle behoeften voor het afschermen van gevaarlijke punten, toegangen en gevarenzones. Met de SICK-specifieke interface kunnen complete, op elkaar afgestemde systemen worden gevormd.
Met ons als uw partner en expert op het gebied van functionele veiligheid kunt u profiteren van productiviteitsverhogende veiligheidsoplossingen. Zodat uw processen soepel verlopen, mens en machine een team worden en wij gezamenlijk de grenzen van het mogelijke verleggen.
Verhoog uw productiviteit –met veiligheidsoplossingen van SICK
Met ons als uw partner en expert op het gebied van functionele veiligheid kunt u profiteren van productiviteitsverhogende veiligheidsoplossingen. Zodat uw processen soepel verlopen, mens en machine een team worden en wij gezamenlijk de grenzen van het mogelijke verleggen.
Verhoog uw productiviteit –met veiligheidsoplossingen van SICK

Pattern-sensoren
De pattern-sensor is een tastende opto-elektronische sensor. Markante patronen van een beeld dienen als referentie om aansluitend objecten stabiel te herkennen en te plaatsen. Onafhankelijk van referentiemarkeringen wordt met een intelligent algoritme voor de signaalverwerking bij hoge snelheid een stabiel schakelsignaal gegenereerd. Typische toepassingen zijn te vinden in de verpakkingsindustrie.

Processensoren
Een optimale bewaking van industriële processen is dé basis voor meer efficiëntie en zuinig omgaan met ressources. Of het nu gaat over druk, temperatuur, niveau of debiet – SICK biedt een breed assortiment oplossingen voor processturing, bevoorrading of bewaking van vloeistoffen, gassen en bulkgoederen. Daarbij hecht SICK waarde aan robuuste sensoren die de betreffende taak zo veel mogelijk universeel en onafhankelijk van de omgevingscondities uitvoeren.

Reflextasters en sensoren
Sensor Intelligence – door inzet van de modernste SIRIC®- en LED-technologieën bieden deze sensoren de hoogste functionele zekerheid, ongeacht alle mogelijk denkbare storende factoren. Extra sensorinformatie kan worden ingezet voor de vereenvoudiging van moderne productieprocessen.
Het omvangrijke optische sensorprogramma biedt vele effectieve en efficiënte oplossingen voor applicaties in de automatiseringstechniek in de hele wereld.
Automatisering met complexe techniek vergt een intelligente objectherkenning. Het maakt niet uit hoe complex uw behoeften zijn: reflextasters en sensoren van SICK zijn een betrouwbare oplossing voor een breed en veeleisend toepassingsgebied met uiteenlopende eisen.
Onze sterke punten
sens:Control - veiligheidsoplossingen
Een intelligent machinedesign focust op productiviteitsverhoging en biedt bovendien optimale kwaliteit en veiligheid. sens: veiligheidsoplossingen van SICK voldoen aan deze eisen. De productportfolio bestaat uit veilige serieschakelingen, veiligheidscontrollers en veiligheidsrelais. De producten overtuigen met een eenvoudige inbedrijfname, modulaire opbouw en een optimale integratie in automatiseringsprocessen – voor een optimale interactie tussen mens en machine.
Met ons als uw partner en expert op het gebied van functionele veiligheid kunt u profiteren van productiviteitsverhogende veiligheidsoplossingen. Zodat uw processen soepel verlopen, mens en machine een team worden en wij gezamenlijk de grenzen van het mogelijke verleggen.
Verhoog uw productiviteit –met veiligheidsoplossingen van SICK
Met ons als uw partner en expert op het gebied van functionele veiligheid kunt u profiteren van productiviteitsverhogende veiligheidsoplossingen. Zodat uw processen soepel verlopen, mens en machine een team worden en wij gezamenlijk de grenzen van het mogelijke verleggen.
Verhoog uw productiviteit –met veiligheidsoplossingen van SICK

SICK AppSpace
Het ecosysteem SICK AppSpace biedt de vrijheid en flexibiliteit om klantspecifieke vereisten te realiseren met op maat gesneden sensorapps. Hierdoor zijn geheel nieuwe en adaptieve oplossingen mogelijk in de industriële automatisering. Programmeerbare apparaten vormen de hardware. De softwaretools SICK AppStudio en SICK AppManager worden gebruikt voor de ontwikkeling en het beheer van sensorapps. De SICK AppSpace Developers Club biedt support en bevordert het netwerk van ontwikkelaars.

SICK IntegrationSpace
SICK IntegrationSpace® is het merk voor de Digital Solutions van SICK en levert zowel Digital Services (SaaS) als software. Met uw zakelijke competentie en onze industriële en digitale knowhow. Samen verhogen wij uw efficiëntie.
Combineer de modulaire producten tot uw eigen op maat gemaakte totaaloplossing (Digital Solution).

Stofmeters
SICK zet nieuwe normen in stofmeettechniek. Robuuste en onderhoudsarme meetapparaten voor registratie en controle van stofconcentraties. Alle stofmeters zijn probleemloos te integreren in reeds bestaande toepassingen - eenvoudige installatie en ingebruikneming, evenals comfortabele bediening spreken voor zich.

Systeemoplossingen
Voor de realisatie van onze systeemoplossingen voor de fabrieks-, logistiek- en procesautomatisering maken wij gebruik van technologisch hoogwaardige componenten. Ons gamma van diensten reikt van een idee voor een oplossing en advies via de implementatie tot de aftersalesservice op locatie.
De hoge kwaliteit van onze componenten en het enthousiasme en de expertise van onze werknemers garanderen exact datgene waarvoor de naam SICK staat: de juiste oplossingen voor veeleisende taken.

Veiligheidsschakelaar
Waar de veiligheid van mens en machine belangrijk is, zijn veiligheidsschakelaars onontbeerlijk. Ze worden gebruikt voor het beveiligen van beweegbare afschermingen, positiedetectie van gevaarlijke bewegingen en een veilige stopfunctie. Het portfolio is onderverdeeld in elektromechanische, en contactloze veiligheidsschakelaars, veiligheidssluitingen en veiligheidsbedieningscomponenten.
In combinatie met veilige controlleroplossingen biedt SICK ideale totaaloplossingen uit één hand.
Met ons als uw partner en expert op het gebied van functionele veiligheid kunt u profiteren van productiviteitsverhogende veiligheidsoplossingen. Zodat uw processen soepel verlopen, mens en machine een team worden en wij gezamenlijk de grenzen van het mogelijke verleggen.
Verhoog uw productiviteit –met veiligheidsoplossingen van SICK

Veiligheidssystemen en -oplossingen
SICK biedt naast betrouwbare veiligheidscomponenten ook oplossingsgerichte services en inbouwklare, gecertificeerde veiligheidssystemen voor de beveiliging van machines en installaties. Bij de realisatie van uw projecten kunnen installatie-exploitanten vertrouwen op ervaren veiligheidsexperts van SICK en krijgen een totale en efficiënte veiligheidsoplossing uit een hand.
Met ons als uw partner en expert op het gebied van functionele veiligheid kunt u profiteren van productiviteitsverhogende veiligheidsoplossingen. Zodat uw processen soepel verlopen, mens en machine een team worden en wij gezamenlijk de grenzen van het mogelijke verleggen.
Verhoog uw productiviteit –met veiligheidsoplossingen van SICK
Met ons als uw partner en expert op het gebied van functionele veiligheid kunt u profiteren van productiviteitsverhogende veiligheidsoplossingen. Zodat uw processen soepel verlopen, mens en machine een team worden en wij gezamenlijk de grenzen van het mogelijke verleggen.
Verhoog uw productiviteit –met veiligheidsoplossingen van SICK

Verkeerssensoren
Meer veiligheid - minder files: Dat zijn de centrale doelstellingen van het verkeersmanagement. Slimme verkeerssensoren vormen de basis van moderne regeltechnieken voor het verkeer. Met onze geavanceerde meetapparatuur voor zichtafstand, zichtbaarheid, windsnelheid en overhoogte zijn we op de goede weg.

Vorksensoren
Vorksensoren van SICK verenigen zender en ontvanger in één behuizing en zijn daarom snel afgesteld. Door de precies gebundelde lichtstraal en de hoge detectienauwkeurigheid herkennen de sensoren ook de kleinste verschillen in lichtdemping. Vele verschillende vorkmaten, eenvoudige montage en een zeer ongevoeligheid voor vreemdlicht zijn slechts enkele voordelen van deze vorksensoren.