Controle en regeling van de zaagdraad met absolute encoders voor de positionering

Voor het nauwkeurige gebruik van de zaagdraden zijn geschikte encoders nodig. Met de absolute multiturn-encoders van SICK wordt de schade aan wafers zo laag mogelijk gehouden. De encoders controleren de precieze positie van de zaagdraad en sturen de gegevens door met de voor dit proces benodigde resolutie. Deze productfamilie kan de interfaces van andere encoders gebruiken, waardoor het onderhoud en het voorraad vereenvoudigt.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Intelligent, sterk presterend, precies
    • Absolute encoder met hoge resolutie tot 30 bit (AFM60) resp. tot 18 bit (AFS60)
    • Klemflens, servoflens, blinde holle as
    • Aansluittype: 3 x M12-stekker axiaal
    • Communicatie-interfaces: PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT®
    • Ronde-asfunctionaliteit
    • Diagnosefuncties
    • Statusindicatie met 5 LEDs