Compacte palletteerapplicaties
De combinatie van veiligheidssensoren, bijv. veiligheidslaserscanners en een veiligheidscontroller, zorgt ervoor dat de machine veilig toegankelijk is en de ruimte optimaal benut wordt. Door de afscherming kan de operator tijdens de productie een pallet positioneren zonder mechanische veiligheidssystemen, terwijl de robot met veilige, gereduceerde snelheid doorwerkt. Door de horizontale afscherming met de veiligheidslaserscanner wordt de robotsnelheid gefaseerd verlaagd totdat deze helemaal stilstaat – en wordt de robot ook automatisch weer opgestart nadat de operator de gevarenzone heeft verlaten. Alleen de verticale afscherming met het veiligheidslichtgordijn leidt bij schending van een veiligheidsveld tot een veilige robotstop.