Veilig robotplatform bij een eindcontrole van navigatiesystemen

Op een redundant teststation grijpt een robotplatform navigatiesystemen van een transportband en transporteert deze naar een testautomaat voor een definitieve kwaliteitscontrole. Na de controle plaatst de robot de component terug op de transportband. Voor de veiligheid tijdens de samenwerking tussen mens en robot zorgen twee veiligheidslaserscanners S300 Advanced en de veiligheidscontroller Flexi Soft. Bij schending van het veiligheidsveld reduceert de robot de snelheid tot aan een volledige stop en zorgt door sequentieel verlaten van de veiligheidsvelden voor een automatische herstart.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Met software programmeerbare veiligheidscontroller
    • Veiligheidscontroller met modulair hardwareplatform
    • Configuratie in systeemstekker opslaan
    • Veilige netwerkintegratie van controller met Flexi Line
    • Veilige serieschakeling met Flexi Loop
    • Betrouwbare aandrijvingsbewaking
    • Veilige bewaking van analoge waarden
    • Licentievrije configuratiesoftware Flexi Soft Designer
    RFID -veiligheidsschakelaars voor deurbewaking met manipulatiebeveiliging
    • Reactieafstand tot 25 mm
    • Universeel en eenduidig gecodeerde sensoren tot beschermingsklasse IP 69K
    • Tot performance level PL e (EN ISO 13849)
    • Twee OSSD-veiligheidsoutputs
    • Veilige serieschakeling van maximaal 30 sensoren mogelijk (afhankelijk van variant)
    • Led-toestandsindicatie
    • Randzone-indicatie en magnetische hechtkracht (optioneel)
    • Met Flexi Loop compatibele M12-stekker (afhankelijk van variant)
    Kleine RFID-veiligheidsschakelaar voor de deurbewaking met manipulatiebescherming
    • Reactieafstand tot 14 mm
    • Kleine behuizing met flexibele montagemogelijkheden
    • Sensor kan vanaf drie zijden worden geactiveerd
    • Vier verschillende bedieningselementen verkrijgbaar
    • Universeel gecodeerde, uniek gecodeerde en permanent gecodeerde sensoren
    • PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508)
    • Veilige sensorcascade tot 30 sensoren mogelijk
    Productieproces veilig optimaliseren
    • Compacte constructie
    • Reikwijdte veiligheidsveld 2 m of 3 m
    • Scanhoek 270°
    • 4 omschakelbare veldsets
    • In systeemstekker geïntegreerd configuratiegeheugen
    • Interface (EFI) voor veilige communicatie tussen SICK-apparaten
    • Output gemeten gegevens via RS-422
    • Contour als referentie voor verticale applicaties

Productielogistiek wordt slim

De cirkel is compleet - Sensoroplossingen in de productielogistiek ook voor kleinste tussenruimtes bij de productie

Meer info