Door robots ondersteunde palletisering met Vision-sensors

Bij het palletiseren stapelen robots kisten met verschillende vormen en afmetingen op elkaar. Met behulp van de 3D snapshot-technologie detecteert de Visionary-T 3D-vision sensor in realtime of en waar op de pallet nog ruimte is voor nieuwe arriverende kisten. Tegelijkertijd detecteert de sensor of de kisten op de pallet verkeerd zijn uitgelijnd. In de tweede stap registreert hij de grootte en de vorm van de kisten op de toevoerband om hun optimale plaatsing op de pallet te bepalen, bijv. door de kisten gesorteerd te palletiseren op basis van hun grootte. Hierdoor kunnen palletiseerprocessen worden geoptimaliseerd en kan tegelijkertijd de verwerkingscapaciteit worden verhoogd zonder dat er extra vrachtkosten ontstaan.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    3D Snapshot – veelzijdig inzetbaar in binnenruimtes
    • Opname tot 50 3D-beelden per seconde
    • Afstandswaarden: 144 x 176 pixels per opname
    • Uitvoer van 3D-gegevens via een gigabit-ethernetinterface en eenvoudige digitale uitgangen
    • Beschikbaarstelling van applicatiespecifieke gegevens
    • Temperatuurbereik: 0 °C ... 50 °C of 0 °C ... 45 °C (behuizingsafhankelijk), beschermingsgraad: IP67