Indirecte objectlokalisatie via datafusie
De indirecte, op tags gebaseerde lokalisatie-oplossing volgt het principe van een overzicht van goederen en de koppeling van verschillende technologieën. Kleine voorwerpen worden bijvoorbeeld geïdentificeerd aan de hand van hun barcode en op een pallet gestapeld die is voorzien van een RFID-tag. De geïdentificeerde objecten worden aan de pallet gekoppeld. De vorkheftrucks zijn uitgerust met een RFID-schrijf-/leesapparaat en een UWB-tag. Wanneer een vorkheftruck een pallet oppakt, identificeert het RFID-schrijf-/leesapparaat de pallet automatisch. Via TDC-E gateway-systemen registreert de lokalisatiesoftware de identificatiegegevens die in de RFID-tag van de pallet zijn opgeslagen. De lokalisatiesoftware koppelt deze gegevens vervolgens aan de vorkheftruck en dus indirect ook aan de positie hiervan, aangezien die in realtime wordt bepaald met behulp van de UWB-tag. Aan de hand van de positiegegevens van de vorkheftruck en de linkgegevens kunt u altijd afleiden waar het materiaal, de pallet en de vorkheftruck zich op dat moment bevinden.