- Startpagina
- Industrieën
- Productielogistiek
- Startpagina
- Industrieën
- Productielogistiek

Productielogistiek wordt slim
De cirkel is compleet - Sensoroplossingen in de productielogistiek ook voor kleinste tussenruimtes bij de productie











Kies een oplossing
Hier vindt u de bijpassende applicaties
Resultaat: 233








productielogistiek

De cirkel is compleet - Sensoroplossingen in de productielogistiek, zelfs voor de kleinste tussenruimtes in de productie
Productie en intralogistiek vullen elkaar aan. Wat vroeger werd gezien als twee verschillende disciplines groeit steeds meer naar elkaar toe door de voortschrijdende automatisering en digitalisering. Het doel is om de materiaalstroom transparant te maken vanaf de levering van de materialen tot aan de levering van het eindproduct. Eindelijk weten waar alles is, is de voorwaarde voor een slimme, met elkaar verbonden productie.
SICK biedt hiervoor een breed scala aan sensoroplossingen: van individuele producten en software tot diensten die net zo individueel en divers zijn als de eisen van de klant. Elke productie is anders. Daarom is het zo belangrijk om het grote geheel te zien. Dit is waar SICK voor staat met zijn 360-gradenbenadering om de hele keten van toegevoegde waarde te optimaliseren - waardoor zelfs het kleinste hoekje van de productie verlicht kan worden om hiaten te dichten: in de identificatie, de lokalisatie, en in de opslag en het beheer van de bevoorradingsketen.
Zo blijft alles in beweging. En productielogistiek wordt slim.

Materiaalbeheer

Oriëntatie voor de toegevoegde waarde

Identificatie
Wie ben ik? Een betrouwbare identificatie van de producten is de voorwaarde voor een foutloos productieproces. Zo kunnen verwisselingen voorkomen worden en kan de traceerbaarheid worden gegarandeerd. SICK biedt hier een breed portfolio aan automatische identificatie: laserscanners voor 1D-codes, op camera’s gebaseerde codelezers voor 1D- en 2D-codes en OCR, RFID-lees-/schrijfapparaten, handscanners, magnetisch gecodeerde identificatieoplossingen, track-and-trace-systemen en ultrabreedband-oplossingen.

Lokalisatie
Waar ben ik? Alleen de exacte beantwoording op de vraag waar elk object zich telkens bevindt, zorgt voor efficiëntie binnen de gehele productieketen. Daarbij kan het zowel gaan om de lokalisatie van kleine objecten als ook om die van grote voertuigen. SICK biedt veelzijdige indoor-lokalisatie-oplossingen voor bewaking, besturing en data-analyse van vrij bewegende assets en autonome platforms. Of het nu gaat om spoornavigatie of rasterlokalisatie, LiDAR-lokalisatie of ’tag based’ lokalisatie – tot een complexe oplossing met Asset Analytics.

Bakmanagement
Waar zit ik in? Ongeacht de vorm waarin de uitgangsmateriaalen in de productieketen worden gebracht, in containers, dozen, op pallets of als stortgoed: SICK biedt sensoroplossingen voor beschikbaarheidscontrole, identificatie, classificatie of automatische statusdetectie voor alle soorten containers. Efficiënt containermanagement met behulp van intelligente sensoren zorgt voor een soepel verloop van productieprocessen, omdat er altijd genoeg containers beschikbaar zijn. En het vermindert de opslagkosten omdat er niet te véél containers hoeven te worden opgeslagen.
Gegevensbeheer

Alle touwtjes in de hand houden
Veel gegevens heeft alleen zin als deze kunnen worden geïntegreerd in de bestaande logistieke en machinearchitectuur. Een bijzondere uitdaging ligt hier in zowel de verticale als de horizontale integratie: De grenzen tussen netwerken of verschillende softwaresystemen moeten worden overwonnen, soms zelfs over de bedrijfsgrenzen heen. SICK biedt hier oplossingen voor aansluitmodule en Middleware. Zij zorgen ervoor dat de verkregen informatie overal en altijd beschikbaar is en op een rendabele manier wordt gebruikt. Data-acquisitie tijdens het laden en lossen, tijdens het transport van de goederen en in het productieproces kunnen dankzij de nieuwste RFID- en codelezingstechnologieën voor bijna alle soorten goederen, flexibel en snel. Uitgebreide Analytics-toepassingen begeleiden het gehele gegevensbeheer.

Aansluitmodule
Alles is naadloos gekoppeld. In een netwerk met elkaar verbonden productie- en besturingsprocessen in complexe machineomgevingen bepalen de toekomst. Zo ondersteunen intelligente sensorsystemen dynamische, realtime-geoptimaliseerde en zelforganiserende processen, ook in de productielogistiek. Sensoren registreren de werkelijke bedrijfsomstandigheden, zetten deze om in digitale gegevens en sturen deze automatisch door naar de procesbesturing. SICK biedt een reeks gateways aan om de kloof te dichten tussen de machinebesturing en het IT-landschap van de procesbesturing.

Middleware
Goede ‘connections’. Klassieke middleware-oplossingen maken het mogelijk om op eenvoudige wijze de meest uiteenlopende sensoren op veldniveau aan te sluiten en in een netwerk op te nemen, en indien nodig sensorgegevens naar de cloud te verzenden. Vaak is ook de integratie van sensorgegevens in bestaande softwarelandschappen mogelijk. Daarbij worden de gegevens geschikt voor Industrie 4.0 direct of reeds voorbereid beschikbaar gesteld, om overkoepelende processen zoals anticiperend onderhoud, track-and-trace of kwaliteitscontrole te bedienen.

Analytics
Statusbewaking - alles in één oogopslag: Met Analytics kunt u eenvoudig de prestaties van het systeem en de status van alle verzamelde gegevens analyseren. De Logistics Diagnostic Analytics-software maakt bijvoorbeeld een uitgebreide statusbewaking in realtime mogelijk voor geautomatiseerde identificatiesystemen. Of het nu gaat om het traceren van individuele objecten op een transportband of het verwerken van enkele miljoenen pakketten per dag in een fabriek: Met de analysesoftware van SICK heeft u altijd alle relevante gegevens in één oogopslag.
Materiaalopslag

Volledig op de hoogte

Automatisch magazijn
Geautomatiseerde magazijnen zijn zeer complexe constructies waarin processen op hoge snelheid plaatsvinden. Om ervoor te zorgen dat in deze shuttle-opslagsystemen, opslagsystemen voor kleine onderdelen of verticale opslagsystemen alles soepel loopt, zijn er uitstekende sensoren nodig. Ze helpen ervoor te zorgen dat het niet tot botsingen, oversteek, overvulling, verkeerde positionering of daaruit resulterende stilstand komt. Perfecte inspectie van de schapruimtes inbegrepen.

Intelligent rek
Alles wat eruit gaat moet ook weer binnenkomen. Deze eenvoudige formule voor de bevoorrading van opslagrekken wordt inmiddels automatisch opgelost door intelligente rekken. Met behulp van intelligente camera-, laser- en RFID-oplossingen detecteren ze wanneer producten worden verwijderd of wanneer iets verkeerd is ingesteld. Ook de bestellingen voor de altijd correcte vulniveaus van de containers zijn volledig geautomatiseerd.

Opslag in open ruimte
Soms gaat het bij de materiaalopslag ook om heel grote projecten. Of het nu gaat om uitgangsmateriaalen of zeer grote productiemiddelen en machinegereedschap, of het nu gaat om bijzondere stalen of houten constructies of afgewerkte auto’s en andere grote eindproducten. Ook alles wat op vrije oppervlakken wordt opgeslagen, maakt deel uit van de goederencyclus en kan intelligent worden geregistreerd en getraceerd. Mobiele automatische identificatie oplossingen helpen zowel buiten als binnen daarbij, net als lokalisatieoplossingen.
Materiaalbelading en -uitladen

Altijd in de pas blijven

Robotsystemen
Robots werken betrouwbaar. Echter alleen, als de werkinstellingen kloppen. Daar zorgen de talrijke oplossingen voor industriële beeldverwerking. Of het nu gaat om vast geïnstalleerde pick-and-place-robots, grijpende cobots of automatische palletisering door robots - het is onmogelijk om je een functionerende procesketen voor te stellen zonder robotachtige oplossingen. Naast het verhogen van de efficiëntie maken de intelligente sensoren een veilige samenwerking tussen mens en robot mogelijk, terwijl ze tegelijkertijd een hoge mate van flexibiliteit bieden.

Bufferlager
Productiestilstand kan worden verminderd of helemaal worden voorkomen. Daarbij helpt het om over de tussenruimtes tussen afzonderlijke productstappen – dus tussen de machines – ‘na te denken’ en deze te beveiligen. SICK biedt ook oplossingen voor bufferopslag. Het materiaalniveau in de opslagcontainers is een van de doorslaggevende factoren voor een soepel verloop van de processen in bufferopslagplaatsen. De TiM-serie van SICK bijvoorbeeld meet deze niveaus conform individuele vereisten.

Orderpicken
Een afgewerkt product is slechts zo goed als de som der delen. Of anders gezegd: Volledige orderpicking door codeherkenning zorgt ervoor dat er niets ontbreekt aan het einde en dat het juiste onderdeel beschikbaar is. Afhankelijk van de leesbehoeften en het codetype worden hier RFID-lees-/schrijfapparaten of barcodescanners (stationair) voor handmatig of automatisch scannen gebruikt. Voor alle soorten orderverzamelstations verhogen de juiste sensoren de efficiëntie en verbeteren ze de ergonomie op de werkplek.
Materiaaltransport

Alles op de goede weg

Transporttechniek
In sommige bedrijfstakken vormen transportbanden een belangrijk onderdeel van de productie en de logistiek. Goed dat SICK ook op sectorspecifieke basis adviseert en oplossingen biedt. Verschillende oplossingen ondersteunen de identificatie, volumemeting of aanwezigheidscontrole, om maar een paar voorbeelden te noemen. En last but not least zijn ook veiligheidsoplossingen een belangrijk onderdeel in de transporttechniek van de intralogistiek.
> Vind de voor u geschikte oplossing

Mobiele platforms
Hier telt ervaring. Met het modulaire oplossingsportfolio voor mobiele platformen kunnen spoornavigatie, navigatie, positionering, omgevingsdetectie, veiligheid en ladingshandling nu eenvoudig worden gerealiseerd. Van automatisch geleid voertuig (AVG) tot gespecialiseerde bestuurderlose transportsystemen (AVG), de sensoroplossingen van SICK beantwoorden aan alle vereisten met betrekking tot mobiele platformen en voertuigen en bieden een ‘tastbare’ flexibiliteit.

Transportwagentje
Door de mens gecontroleerde veiligheid. Naast automatisch bestuurde mobiele platformen en semi-autonome transportsystemen ondersteunen intelligente sensoren ook bestuurders die schuifwagens, vorkheftrucks of smallegangtrucks besturen. Daarbij worden de meest uiteenlopende sensoren gebruikt: voor contour- of reflectorgebaseerde navigatie, voor grove en fijne positionering, voor meting en identificatie en voor optische datatransmissie. Alles voor de veiligheid – dankzij het voorkomen van botsingen en positieherkenning.