Multitalent in codelezing

Voor een naadloze tracering van geneesmiddelen moet de serialisatie in alle productiestappen zijn gewaarborgd. Bij het bundelen van vouwdoosjes moeten de in een datamatrixcode vervatte serienummers van elk vouwdoosje worden geregistreerd en op volledigheid worden gecontroleerd. De camera codelezer Lector65x kan met slechts één beeld de inhoud van alle codes bepalen. Dankzij de dynamische focus en de snelle seriebeeldopname is de Lector65x optimaal voor deze taak.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Flexibele codelezing aan lopende band
    • 2/4 megapixels resolutie, hoge beeldrasterfrequentie van 40 Hz
    • Dynamische focusinstelling van object naar object
    • Geïntegreerde high-power-LED-belichting
    • Functietoetsen, laserrichthulp, optisch en akoestisch feedbacksignaal
    • Intelligente, snelle decodeeralgoritmen